• 3
45 Ürün bulundu
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Bağlantı kablosu, USB 2.0 Tip Mini-B üzerinde USB 2.0 Tip A, iletken kesit alanı: 0,09 mm², korumalı, kablo uzunluğu: 3 ...

istek üzerine
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1 geçmeli yaylı terminal, kodlama tipi 2.

istek üzerine
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1geçmeli vidalı terminal, kodlama tipi 2.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
PNOZmulti 2 ve PSS 4000 Hareket İzleme için adaptör kablosu, 1,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
PNOZmulti 2 ve PSS 4000 Hareket İzleme için adaptör kablosu, 2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
PNOZmulti 2 ve PSS 4000 Hareket İzleme için adaptör kablosu, 5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Hareket İzleme Adaptörü Parker HD 15/15 2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Hareket İzleme Adaptörü BOS/REX 15/15, 1,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Hareket İzleme Adaptörü BOS/REX 15/15, 2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Hareket İzleme Adaptörü ROCKWELL 15/15 2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB16 2.5m
772240
Hareket İzleme Adaptörü BAUMUELL 15/15 2,5 m.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin