Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC, genişlik: 4 ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V DC, genişlik: 45 ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 110 V AC, genişlik: 4 ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 230 V AC, genişlik: 45 ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 m ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V AC, genişlik: 22,5 mm, ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, g ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V AC, genişlik: 45 ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, e ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, çıkışlar
2 N/O, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı t ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 m ...
istek üzerine
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C,
çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 115 V AC, genişlik: 4 ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.