RFEID uydu alıcı-verici teknolojisi sayesinde, Pilz’in PSENcode kodlanmış emniyet anahtarları, maksimum manipülasyon korumasını en az yer ihtiyacıyla bir arada sunuyor. Kurulum yüksekliğinin önemli bir faktör olduğu, kritik alan uygulamaları için yeni bir özellik: PSENcode düşük profilli aktüatör yalnızca 3 mm yüksekliğindedir ve şu anda dünyanın en düşük profilli aktüatörüdür.
Ostfildern, 21 Nis 2020
Emniyette yeni bir boyut için yeni aktüatör!
PSENcode düşük profilli aktüatör, PSENcode güvenlik anahtarlarının kompakt veya ince tasarımını tamamlar ve bunlarla birlikte kullanılabilir. Son derece düşük yüksekliği nedeniyle, alanın kritik öneme sahip olduğu uygulamalar için son derece uygundur. Aktüatör tasarımında bir çubuk veya vida bulunur ve bu nedenle pleksiglas üzerinde kullanılabilir. Tabana bakılmaksızın 6 mm'lik güvenli bir anahtarlama mesafesi de başka bir avantajdır. Çok yönlü kurulumu sayesinde, kullanıcılar makine tasarımında son derece özgür davranabilir.
Kodlanmış emniyet anahtarları, EN ISO 13489-1 PL e’ye veya EN/IEC 6206 SIL CL 3’e kadar güvenli izleme sağlar. Bu durumda PSENcode, sensör tarafından güvenli bir şekilde ayırt edilebilen üç konuma kadar güvenli izleme yapar. Entegre değerlendirme ve değerlendirme cihazındaki emniyetli girişlerin sayısındaki azalma, kodlanmış emniyet anahtarı PSENcode'u ekonomik bir çözüm haline getirir.
Ürün hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334