Rörliga skydd

Rörliga skydd

Rörliga skydd är i allmänhet fastsatta mekaniskt i maskinramen eller en fast del i närheten av maskinen. De kan fästas med gångjärn eller monteras på skenor. Skydden kan öppnas utan verktyg och är bara verksamma när de är stängda.

Förreglingsanordningar som säkerhetslösning

Rörliga skydd kan vara kopplade till en förreglingsanordning. Förreglingsanordningen ser exempelvis till att farliga maskinfunktioner stoppas när en skyddsgrind öppnas och att en oväntad återstart förhindras på ett säkert sätt.

 

Standarder för rörliga skydd

Standard Titel
EN ISO 14120

Maskinsäkerhet
Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

EN ISO 14119

Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för kombinering med skydd – Principer för konstruktion och urval

 

Säkring mot oväntad (åter)start hos en maskin

Om ett skydd har lösts ut får maskinen inte starta igen automatiskt när personen har lämnat skyddsfältet. Återstart får endast vara möjlig efter kvittering på ett manöverdon utanför riskzonen och med överblick över den.

Detta är relevant till exempel när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott eller om en drivenhet startas oväntat på grund av fel på styrningen.

 

Standard om säkring mot oväntad (åter)start

Standard Titel
EN 1037

Maskinsäkerhet
Förhindrande av oväntad start

 

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 4.2.2! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium