Översikt över produktspecifika standarder (C-standarder)

Produktstandarder

Översikt över produktspecifika standarder (C-standarder)

C-standarder är produktstandarder som innehåller detaljerade krav för särskilda maskiner med hänvisningar till B-standarder. Två organ ansvarar för att utarbeta dessa standarder: CEN för europeiska standarder och CENELEC för elektriska föreskrifter.

De viktigaste C-standarderna

Pressar  
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 1: Generella säkerhetskrav SS-EN ISO 16092-1
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 2: Säkerhetskrav för mekaniska pressar SS-EN ISO 16092-2
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 3: Säkerhetskrav för hydrauliska pressar SS-EN ISO 16092-3
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 4: Säkerhetskrav för pneumatiska pressar SS-EN ISO 16092-4
Kantpressar EN 12622
Plast-/gummimaskiner EN 289
Industrirobot  
Del 1 Robotar Del 2 Robotsystem och integrering SS-EN ISO 10218-1/2
Collaborative Robots ISO TS 15066
Bearbetningscentraler
Verktygsmaskiner – säkerhet – bearbetningscentraler, fräsmaskiner, överföringsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav SS-EN ISO 16090-1
Textilbearbetningsmaskiner SS-EN ISO 11111-1 till -7
Träbearbetningsmaskiner SS-EN ISO 19085-1 till 17
Laserbearbetningsmaskiner SS-EN ISO 11553-1 till -3
Förpackningsmaskiner EN 415-1 till -10
Pappersmaskiner  
Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav på konstruktion av tryck- och pappersbearbetningsmaskiner EN 1010-1 till -5
Maskinsäkerhet – Säkerhetstekniska krav på konstruktion av maskiner för pappers- och massatillverkning EN 1034-1 till -16
Varmformningsmaskiner EN 422, EN 12409
Svarvar SS-EN ISO 23125
Pressgjutningsmaskiner EN 869
Transportörer (transportband) EN 619
Elmanövrerade portar EN 12453
Förarlösa transportsystem (FTS) SS-EN ISO 3691-1 till 6
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
Var den här artikeln till hjälp?