Normativ bakgrund:
Enligt SS-EN 619 gäller:
- Om en transportör har en höjd på minst 1 m och den även används som hinder måste den fästas i golvet och öppningarna under den måste stängas.
- Om man kan förutse att transportörer kan användas för att ta sig in i riskzonen måste detta försvåras i enlighet med riskbedömningen.
Då kan SS-EN ISO 13857 tillämpas. Enligt SS-EN ISO 13857 gäller:
En fotnot i tabellerna i SS-EN ISO 13857 (överräckning) hänvisar till följande:
- Ingen hänsyn tas till konstruktioner på under en meter eftersom de inte förhindrar åtkomsten i tillräcklig utsträckning.
- Konstruktioner under 1,4 m ska inte användas utan ytterligare skyddsåtgärder.
Resultatet:
Man måste räkna med att transportörer kan användas för att ta sig in i riskzonen, och detta måste tas upp i riskbedömningen. Då måste ytterligare åtgärder vidtas enligt 3-stegsplanen (ordningsföljden måste följas).
- Konstruktionsmässiga åtgärder
- Tekniska åtgärder
- Användarinformation
Exempel på åtgärder:
- Lock/skyddsstaket
- Ingångstunnlar
- Ljusstråleskydd/ljusridåer
Det beror dock på tillämpningen i fråga. Maskinens arbetsuppgift måste kunna garanteras.