Vad ändras med standarden SS-EN ISO 12100?

Standarden SS-EN ISO 12100:2010 ”Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering” är upptagen i Europeiska unionens officiella tidning sedan den 8 april 2011. Sedan dess finns det alltså en ”presumtion om överensstämmelse” för den standarden.

SS-EN ISO 12100:2010 – den centrala standarden för maskinsäkerhet
Standarden SS-EN ISO 12100:2010 uppstod genom sammanslagningen av SS-EN ISO 12100-1, SS-EN ISO 12100-2 och SS-EN ISO 14121-1 och utgör idag den centrala standarden för maskinsäkerhet. Fram till 30 november 2013 kvarstår presumtionen om överensstämmelse för de sammanslagna standarderna (SS-EN ISO 12100-1, SS-EN ISO 12100-2 och SS-EN ISO 14121-1).

Det medför inga tekniska ändringar
I publikationen ISO/TC 199 N 833 påpekades att sammanslagningen av de tre standarderna inte medför några tekniska ändringar. De tekniska ändringarna är begränsade till innehåll som berörs av det reviderade maskindirektivet 2006/42/EG. Befintlig dokumentation (t.ex. riskbedömningar, C-standarder) behöver därför inte uppdateras till följd av den nya standarden.

Slopade redundanser och enklare tillämpning
Genom sammanslagningen till en standard kunde redundanser slopas, vilket bör förenkla tillämpningen av standarden avsevärt. En hänvisningstabell i publikationen ISO/TC 199 N 833 visar vilka avsnitt i de ”gamla” standarderna som finns i vilka avsnitt i SS-EN ISO 12100:2010.
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
Var den här artikeln till hjälp?