A-standarder är grundläggande säkerhetsstandarder där grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som gäller maskiner tas upp.
Exempel på A-standard:
- SS-EN ISO 12100 – allmänna konstruktionsprinciper
A-standarder är grundläggande säkerhetsstandarder där grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som gäller maskiner tas upp.
Exempel på A-standard:
B-standarder är områdesspecifika grundläggande säkerhetsstandarder som tar upp säkerhetsaspekter eller en typ av skyddsanordningar som kan användas för ett antal maskiner. Det finns dock två typer av B-standarder: B1-standarder för särskilda säkerhetsaspekter och B2-standarder för skyddsanordningar.
Exempel på B1-standarder:
Exempel på B2-standarder:
C-standarder är maskinsäkerhetsstandarder som beskriver detaljerade säkerhetskrav för särskilda maskiner eller en grupp av maskiner.
Exempel på C-standarder:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk