Ministyrningar

Programvara för ministyrningar

I PNOZmulti Configurator kan en filtertid aktiveras vid ingångarna – vad används tiden till?

Om ingen filtertid är aktiverad och en växling sker vid ingången kan det vid en studsande kontakt leda till upprepade statusväxlingar. Dessa upprepade statusväxlingar kan exempelvis orsaka delmanövrering som gör att PNOZmulti registrerar ett ingångsfel.

Om filtertiden är aktiverad och ingångssignalen växlar från Low till High börjar filtertiden räknas. Inom den tiden bearbetas High-signalen vid ingången ännu inte i PNOZmulti-projektet. Under den tiden kan därför kontakten vid ingången studsa utan att det genererar någon statusväxling. När filtertiden är slut kontrolleras ingångens status igen. Om det fortfarande finns en High-signal vid ingången bearbetas den nu i PNOZmulti-projektet. Filtertiden kan ställas in på högst 3 sekunder.