Brytare

Säkerhetsreläerna PNOZelog

Koppla ihop moduler med säkerhetsreläet PNOZelog med logiska operatorer – hur fungerar det?

Säkerhetsreläerna PNOZelog har logiska OCH/ELLER-ingångar. Som alternativ kan ingångarna även inaktiveras via kopplingen.

Det är viktigt att endast enheterna i produktgruppen PNOZelog använder dessa logiska ingångar med sina utgångssignaler från utgång 14 eller 24. Vid de logiska ingångarna används självtestet av FET-utgången 14/24 för att identifiera en PNOZelog som ansluten enhet.