Brytare

Säkerhetsreläerna PNOZsigma

Kan kontaktexpansionerna till säkerhetsreläerna PNOZsigma anslutas till alla basenheter i PNOZsigma-produktgruppen?

Ja, alla kontaktexpansioner i produktgruppen PNOZsigma kan anslutas till säkerhetsreläbasenheterna i samma produktgrupp. Undantaget är kontaktexpansionen PNOZ s22. Den är endast avsedd att användas med varvtalsvakten PNOZ s30 och basmodulerna PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2 till kompaktstyrninganra PNOZmulti Mini.

Kontaktexpansioner används för utökning och förstärkning av säkerhetskontakter utan fördröjning i en basenhet.

  • PNOZsigma-basenheter: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, varvtalsvakten PNOZ s30.
  • PNOZsigma-kontaktexpansioner: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.