Sensorteknik

Ljusbommarna PSENopt

Vad menas med ett ljusgallers upplösning?

Med ett ljusgallers upplösning avses den minsta storleken på ett matt föremål som med säkerhet kan bryta minst en av de strålar som utgör avkänningsområdet.

Upplösningen beror framför allt på storleken på kroppsdelen som ska skyddas.

  • Fingerskydd = 14 mm
  • Handskydd = 30 mm