Sverige | svenska

SPS IPC Drives 2017

Datum: 28 nov. 2017 - 30 nov. 2017

Automationsvärldens experter träffas på SPS IPC Drives 2017, den ledande fackmässan i Europa för elektrisk automation. Ta chansen att få veta mer om produktnyheter, innovationer och branschtrender!

Maskiner med grundläggande funktioner, maskiner med flera axlar eller sammanlänkade maskiner och anläggningar – Pilz erbjuder alltid helhetslösningar inom säkerhet och automation för tillverkare och operatörer. Kolla in våra heltäckande lösningar på SPS IPC Drives i hall 9, monter 370 – Vi automatiserar. Säkert.

Våra mässhöjdpunkter 2017

2D- och 3D-sensorteknik

Med mottot ”Säkerhet i alla dimensioner” handlar vår mässmonter om säker 2D- och 3D-sensorteknik. På SPS IPC Drives-mässan kommer vi att visa hur ni kan genomföra era automatiseringslösningar på ett säkert sätt med våra mångsidiga sensorprodukter. Från säkring med skyddsgrindar och kvalitetskontroller till säkring av människa-robot-applikationer.

Vill du veta mer om vanliga 2D- och 3D-sensorfunktioner? På vår användarsida hittar du exempel på vanliga riskområdessäkringar med två- och tredimensionella sensorer!

Innovativa produktnyheter för din kompletta automationslösning!

Upptäck våra nya produkter och tjänster före alla andra:

  • Säkerhetsmatta PSENmat: övervakning och kontrollfunktion med en virtuell knapp i endast en enhet.
  • Säkerhetslaserskanner PSENscan: produktiv övervakning av ytor – även vid seriekoppling!
  • Nödstoppsknapp PITestop active: skräddarsytt nödstopp som aktiveras elektriskt – för den smarta fabriken.
  • Säkra ministyrningar PNOZmulti 2: säker hopkoppling via realtids-ethernet SafetyNET p.
  • SecurityBridge: skyddar Pilz styrsystem från manipulation!
  • IP67-styrsystem PSS67 PLC: det första säkra SPS-styrsystemet med skyddsklass IP67 för industriautomation utan elskåp!
  • Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2: ett fjärr-I/O-system för säkerhet och automation – flexibelt, öppet och komplett.
  • Decentraliserad ingångsmodul PDP67 F 8DI ION: enkel utformning av modulära maskinkoncept.
  • Dynamisk energilagrare PMCenergy SD: spara energi med drivteknik från Pilz.
  • Servoförstärkare PMCprotego D: nu med Hiperface DSL!
  • Motion Control-styrsystem PMCprimo C och PMCprimo MC: nu med EtherCAT Master och SPS version 3.5!
  • Kamerabaserat skyddssystem PSENvip 2 Long Range: säker övervakning av specialpressar.
  • Internationell bedömning av överensstämmelse med brasilianska NR-12: den säkraste vägen till maskiner som uppfyller kraven i NR-12. I hela världen.
  • Säkra ministyrningar PNOZmulti 2: nu med nya Motion-Monitoring Safety-Funktion SLA-M och SAR-M!
  • Säkra ministyrningar PNOZmulti 2 och webbaserad visualiseringsprogramvara PASvisu: med båda produkterna får ni full överblick över automatiseringen!
Upptäck produktnyheter på SPS 2017!

Mässnyheter SPS IPC Drives 2017

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk