Funktionell säkerhet enligt EN ISO 13849-1 och EN/IEC 62061

Beställningsnummer 1T000043 | Avancerad | Internationell

Målsättning

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig om alla processer och standarder som är viktiga för konstruktionen och bedömningen av säkerhetsrelevanta styrsystem. Utbildningen tar upp tillämpningen av EN ISO 13849-1 (standard för säkerhetsrelevanta styrningar) inom automation och konstruktionen av anläggningar. Dessutom presenterar vi kraven i standarden EN/IEC 62061.

Fortsättning

Innehåll

  • Säkerhetsbestämmelser och -standarder (introduktion)
  • Standarder för säkerhetsrelevanta styrsystem
  • SS-EN ISO 13849-1
  • EN/IEC 62061
  • Detaljerad översikt över utformningsprinciperna för säkerhetsrelevanta styrsystem
  • Beräkning av Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL)

Målgrupper

Utvecklare, konstruktörer och planerare inom maskin- och anläggningskonstruktion samt inom styr- och automationsteknik.

Dina fördelar

  • utförliga utvärderingar från säkerhetsdesignen
  • de viktigaste arkitekturerna och alternativen vid konstruktionen av säkerhetsrelevanta styrsystem, inklusive praktiska exempel
  • fördelar med ett strukturerat koncept vid utformningen av säkerhetssystem
  • beprövade metoder för maskinkonstruktion
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 6 650
Datum/tillgänglighet
från 16.05.2024 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 03.10.2024 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 28.11.2024 Registrera dig
E-Learning (distanskurs) -
företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
3 moduler á 2 timmar,
totalt 6 timmmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Online, language: en
Längd
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 6 650
Datum/tillgänglighet
från 25.09.2024 Registrera dig
E-Learning (distanskurs) -
öppen anmälan
Längd
3 moduler á 2 timmar,
totalt 6 timmmar
Tid
Dag 1:
Modul 1: kl. 09:00–11:00
Modul 2: kl. 13:00-15:00
Dag 2:
Modul 3: kl. 09:00–11:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 6 650
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk