CECE – Certified Expert in CE Marking

Kvalificering på högsta nivå

CECE – Certified Expert in CE Marking

Med CECE – Certified Expert in CE Marking når du den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning. Inom ramen för kvalificeringsprogrammet får du solida kunskaper om varje steg i CE-märkningsprocessen för maskiner.

Efter CECE-kvalificeringen kan du utföra CE-märkning av alla typer av maskiner i överensstämmelse med gällande standarder och föreskrifter.

Så drar du nytta av CECE – Certified Expert in CE Marking

  • Kvalificeringen CECE är certifierad av TÜV NORD. Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet samt titeln ”CECE – Certified Expert in CE Marking”.
  • Med CECE får du omfattande kunskaper om CE-märkningsprocessen enligt maskindirektivet.
  • Dra fördel av våra experters långa erfarenhet! Du kan omsätta dina förvärvade kunskaper tack vare detaljerade användningsexempel och genom att delta i de praktiska workshopparna.
Kvalificeringen CECE är certifierad av TÜV NORD

Innehåll i kvalificeringen

Vi hjälper dig genom hela CE-märkningsprocessen för alla typer av maskiner enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Vägen beskrivs tydligt steg för steg med hjälp av en virtuell maskinmodell. Från riskbedömning till ditsättningen av CE-märket. Modellen visar även skillnaderna i tillvägagångssättet för ofullständiga, fullständiga samt sammanlänkade maskiner.

Allt innehåll i CECE-kvalificeringen hittar du här

CECE världen över

CECE världen över

CECE-kurserna arrangeras världen över på en internationellt enhetlig nivå och på olika språk. Dessutom erbjuder vi utbildning för internationella företag och deras anställda även i andra länder.

CECE för proffs

CECE för proffs

CECE riktar sig särskilt till tillverkare, importörer och integratörer av maskiner med särskilt ansvar för CE-märkning. Utbildningen passar även personer som är ansvariga för maskinsäkerhet, t.ex. konstruktörer, projektledare/planerare, systemtekniker, säkerhetsansvariga och skyddsombud.

CECE för arbetsgivare

CECE för arbetsgivare

Kvalificerade och kontinuerligt fortbildade medarbetare är nyckeln till framgång. Därför riktar sig CECE även till företag som vill utveckla medarbetarnas kunskaper och kompetens på ett strukturerat sätt. Med CECE får alla på företaget som deltar i CE-processen högsta möjliga kompetens. Och alltid med hänsyn till relevanta standarder och föreskrifter.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk