Det femte steget för maskinsäkerhet
Med en säkerhetsvalidering av dina maskiner och anläggningar ser du till att skyddsåtgärderna har vidtagits på rätt sätt enligt gällande standarder och föreskrifter och att säkerhetssystemet fungerar som det ska.
Kontroll av att skyddsåtgärderna genomförs på ett korrekt sätt
Det femte steget för maskinsäkerhet
Med en säkerhetsvalidering av dina maskiner och anläggningar ser du till att skyddsåtgärderna har vidtagits på rätt sätt enligt gällande standarder och föreskrifter och att säkerhetssystemet fungerar som det ska.
I maskinens livscykel spelar valideringen en stor roll för säkerheten, både för tillverkaren och användaren. Riktlinjer och standarder som ISO 13849, IEC 62061 och IEC 61508 kräver att du som maskintillverkare eller maskinoperatör validerar dina säkerhetssystem. Det är absolut nödvändigt att man har kunskap om både maskinernas livscykel och implementeringen av nödvändiga säkerhetsåtgärder.
Efter en säkerhetsteknisk undersökning uppstår frågan om alla säkerhetsrelevanta risker har identifierats och lösts med rätt åtgärder. Endast genom en validering kan du få reda på om de erforderliga riskreducerande åtgärderna har genomförts på rätt sätt och att maskinen på ett verifierbart sätt överensstämmer med relevanta standarder och föreskrifter!
Vilken nivå krävs och är rimlig för valideringen?
Pilz erbjuder ett anpassat utbud av tjänster för att validera dina maskiner i kategorierna maskinsäkerhet, riskminimering, funktionssäkerhet och andra juridiska krav med hjälp av strukturerade metoder. Som maskintillverkare eller användare kan du välja valideringstjänstens omfattning på tre olika nivåer, skräddarsytt efter ditt projekt och dina krav.
Valideringsmetod | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
Maskinsäkerhet |
♦ |
♦♦ |
♦♦♦ |
Riskreducering |
♦ |
♦♦♦ |
|
Funktionssäkerhet |
♦ |
♦♦ |
♦♦♦ |
Andra gällande föreskrifter |
♦ |
Fallexempel | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
CE-märkning, bedömning av överensstämmelse | ♦♦♦ | ||
Komplex installation som kräver en detaljerad kontroll | ♦♦♦ | ||
Pilz genomför kontrollen som neutral part | ♦♦ | ||
Mindre ändringar på en tidigare validerad maskin | ♦♦ | ||
Validering baserat på en liknande maskin | ♦♦ | ||
Flytt av befintliga maskiner till ny plats | ♦ | ||
Förnyad kontroll av tidigare validerade maskiner | ♦ |
Kontrollnivå: ♦ grundläggande, ♦♦ detaljerad, ♦♦♦ komplett
Level 1 |
Level 2 | Level 3 |
---|---|---|
|
|
-Kontroll av:
|
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk