För att garantera en säker och effektiv bockningsprocess har Bystronic sedan flera år använt det kamerabaserade skydds- och mätsystemet PSENvip tillsammans med automationssystemet PSS 4000. För en annan lösning, framför allt för korta kantpressar, var målet att uppnå maximal produktivitet och maximal säkerhet med enkel hantering.
Säker, produktiv och mycket enkel bockning!
Samtidigt ska säkerhetsåtgärderna inte hindra (bocknings-)processen. Den kostnadsoptimerade integrerade bockningsvinkelmätningen som det kamerabaserade skydds- och mätsystemet PSENvip från Pilz erbjuder stöder detta mål – särskilt på korta kantpressar. Modulen för bockningsvinkelmätning, som numera är integrerad, kräver ingen ytterligare plats i arbetsområdet och kan kombineras med den redan tillämpade lösningen PSENvip, som hos Bystronic används under namnet FastBend plus. Med den aktuella säkerhetslösningen överförs användbara bilddata direkt från det kamerabaserade skydds- och mätsystemet till presstyrningen. På så sätt kan bockningsvinkeln registreras utan ytterligare mätanordningar och visas digitalt. Det gör att bockningsprocessen idag är mycket effektivare: genom att använda den generiska lösningen från Pilz slipper man både krävande mätningar av vinklarna för hand och dyra vinkelmätningssystem.
Snabböversikt över fördelarna:
- Spara plats tack vare integrerad bockningsvinkelmätning och indikering på användargränssnittet
- Med den generiska lösningen från Pilz slipper man både krävande mätningar av vinklarna för hand och dyra vinkelmätningssystem
- Enkel hantering: indikeringen sker direkt på användargränssnittet på kantpresstyrningen via ett webbgränssnitt
”Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip i kombination med automationssystemet PSS4000 från Pilz har i flera år använts på våra kantpressar. Nu har vi tillsammans med Pilz utvecklat en mer långtgående lösning för våra bockningsmaskiner XPERT 40 och XPERT 80, som direkt integrerar bockningsvinkelmätningen.”
Om Bystronic
För Bystronic står automationen av bocknings- och skärprocesser vid metallbearbetning i fokus. Utöver laserskärningssystem erbjuder företaget även kantpressar och programvarulösningar. Företaget har sitt huvudkontor i Niederönz i Schweiz och ytterligare anläggningar i Sulgen och Gotha. Internationellt har Bystronic filialer i Kina och Italien.
Våra produkter i applikationen
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk