För att höja effektiviteten i sina produktionslinjer och optimera processerna beslutade sig den belgiska snackstillverkaren Poco Loco – en av Europas marknadsledare på området texmex-produkter – att modernisera sina anläggningar. Som en effektiv och dessutom säker lösning använder Poco Loco den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 och det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.
Högre effektivitet i chipsproduktionslinjen
Snabbare analys och kortare stilleståndstider!
Tillverkningen av godsakerna kräver ett sammankopplat produktionsförlopp med flera steg. Delanläggningarna sågs tidigare som enskilda enheter med egna strömkretsar för nödavstängning. Det innebar att felsökning krävde mycket tid, så att en stor del av produktionen avstannade.
Pilz utvecklade ett koncept för att optimera dessa förlopp. Den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 som används idag ser till att felet visas direkt på displayen och kan åtgärdas direkt. Dessutom kan alla säkerhetsfunktioner enkelt konfigureras via PNOZmulti Configurator. Vid störningar idag behöver bara enskilda produktionsdelar stoppas, resten av produktionen kan effektivt köras vidare. Genom dessa anpassningar kunde Poco Loco effektivt säkra produktionen: stilleståndstiderna är avsevärt förkortade.
Snabböversikt över fördelarna:
- Olika användarnivåer och registrering av alla ändringar ger bra spårbarhet och därmed också skydd mot manipulation
- Enkel och intuitiv användning med PNOZmulti Configurator – kan även användas av tekniska medarbetare
- Pilz hjälper sina kunder genom många års expertis och effektiva utbildningar
Den belgiska snackstillverkaren Poco Loco (en del av Paulig Group) har specialiserat sig på produktion av olika texmex-produkter av hög kvalitet. Företaget med säte i Roeselare exporterar produkterna över hela världen och hör i Europa till en av marknadsledarna inom sin bransch.
Att vi bestämde oss för PNOZmulti 2 som självständig styrning för säkerheten, utöver den överordnade maskinstyrningen, berodde också på det lätthanterliga konfigurationsverktyget.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk