Lockout Tagout-dokumentationsprogramvaran PASloto

Programvaran PASloto

Lockout Tagout (LoTo) innebär att man kopplar från energi och säkerhetsrelevanta spärrar för olika slags energitillförsel.

Programvaran PASloto hjälper dig att dokumentera Lockout Tagout-rutinerna. PASloto hjälper dig att att skapa en arbetsbeskrivning för avstängningen i LoTo-rutinen. Dessutom kan du snabbt och enkelt dokumentera LoTo för hela anläggningen. Med detta reglerade tillvägagångssätt i Lockout Tagout-processen sparar du både tid och pengar och garanterar framför allt arbetssäkerheten.

Säker frånkoppling av spänningen till maskiner: nu ännu enklare!

Version 1.1 av Lockout Tagout-dokumentationsprogramvaran PASloto innehåller förutom språken engelska och tyska nu även franska. Dessutom behöver uppgifterna för personhanteringen bara matas in en gång. Eftersom de lagras automatiskt i databasen är de lätta att komma åt senare via en rullgardinsmeny. Samma sak gäller för informationen om maskiner och tillverkare.

Snabbt och smidigt: Så enkelt kan du dokumentera hela Lockout Tagout-förloppet med PASloto

  • Skapa Lockout Tagout-rapporter enkelt – programvaran vägleder dig steg för steg genom alla nödvändiga dokumentationsförlopp
  • Skapa flera olika rutiner snabbt för en maskin
  • Spara företagsinterna frågor för att kontrollera att den egna Lockout Tagout-policyn (företagsriktlinjen) följs
  • Modern och överskådlig design, pekskärmsoptimerad

PASloto är den perfekta medhjälparen för dina LoTo-rutiner

  • Beskrivning av energikällor per maskin
  • Grafisk visning av energikällorna
  • Dokumentation av hela avstängningsmekanismen
  • Skapa ett överskådligt plakat för varje LoTo-rutin som kan fästas på maskinen
  • Ange maskininformation och förinställningar
  • Hantera personer som är inblandade i projektet
  • Redigeringsbara databaser (författare, maskiner, tillverkare, dokumentationssätt)
  • Infoga foton på maskiner och energikällorna inkl. zoomfunktion
Tjänster för LoTo

Vi ger dig gärna råd om styrning av farliga energier

Dra nytta av våra LoTo-tjänster: Vi utvecklar en individuell Lockout Tagout-rutin och hjälper dig att styra energier på ett säkert sätt.


Till tjänsteutbudet ”Lockout Tagout-system”

Vårt produktsortiment: PASloto