De konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti används huvudsakligen för att genomföra fler än fyra säkerhetsfunktioner. Alla basmoduler har 20 ingångar, 4 säkra halvledarutgångar och 2 reläutgångar. Olika basmoduler finns tillgängliga:
- fristående
- för av övervakning av säkerhetsfunktioner och automationsfunktioner
- för utökade temperaturområden
- särskilt för presstillämpningar
- för övervakning av eldningsanläggningar
Säkerhetssystemet är därmed flexibelt för ett stort antal olika applikationer. Alla basmoduler i de konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti uppfyller, beroende på applikation, upp till PL e (EN ISO 13849-1) och SIL CL 3 (IEC 62061).