De optiska sensorerna upptäcker ett objekt genom att sända ut ljusstrålar som reflekteras av materialet. På så sätt kan tillförlitlig objektigenkänning garanteras även för kolsvarta, glansiga eller speglande objekt. Sensorerna har ingen säkerhetsfunktion. De avger dock en omkopplingssignal som utvärderas av Pilz säkra styrteknik, t.ex. ministyrningen PNOZmulti 2 eller det modulära säkerhetsreläet myPNOZ.
De optiska sensorerna används till exempel i lösningar för förpackningsmaskiner för säker övervakning av kartongmatningen. Lösningen är TÜV-certifierad för PL d eller SIL CL 2.