Optoelektroniska sensorer säkrar maskinerna och anläggningarna på bästa sätt vid ett aktivt ingrepp i produktionsprocessen. Vårt utbud med optoelektroniska sensorer omfattar allt från ljusstråleskydden PSENopt till säkerhetslaserskannrarna PSENscan
Ljusridåerna PSENopt uppfyller kraven för finger-, hand- eller kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1 beroende på vad situationen kräver, oavsett om det gäller tillämpningar där det är ont om plats eller utökade funktioner som muting, blanking eller kaskadkoppling: Pilz erbjuder ljusridåer som passar just dina behov. Säkerhetslaserskannern PSENscan lämpar sig för tvådimensionell övervakning av ytor.
I kombination med vår styrteknik får du en säker helhetslösning för din tillämpning. Med hjälp av våra omfattande tillbehör blir användningen flexibel på alla maskiner.