Styrmodulen PRCM

Öppna och effektiva styrmoduler

Styrmodulen PRCM

PRCM-styrmodulerna innehåller både robot- och säkerhetsstyrningen. Dra nytta av hög säkerhet: PRCM garanterar säkerhetsfunktionerna STO och SBC samt säkerhetsstyrningens säkerhetsfunktioner för robotsystem. Genom det effektiva Motion Control-styrsystemet aktiverar du enkelt ytterligare axlar, exempelvis gripare eller linjära slädar. Dessutom är PRCM öppen för funktionella expansioner med ROS eller IEC 61131-3.

Styrmodulen PCRM – dina fördelar

  • Plug & Work-principen för enkel idrifttagning
  • öppen för funktionella expansioner med ROS eller IEC 61131-3
  • Motion Control-styrsystemet möjliggör aktivering av ytterligare axlar

Egenskaper för styrmodulen PCRM

Egenskaper för styrmodulen PCRM
  • robot- och säkerhetsstyrning i ett
  • kompakt format
  • behandling som passar industrin

ROS programvara med öppen källkod

ROS-modulerna från Pilz är ROS-paket av mycket hög kvalitet. De lämpar sig såväl för användning i industriella som icke-industriella miljöer. Våra medarbetare ger dig gärna individuell rådgivning om ROS via ros@pilz.de.

ROS-logo

Produktutbud: Styrmodulen PRCM

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk