Det modulära skyddsgrindssystemet ger en individuell skyddsgrindslösning som är optimalt anpassad till din tillämpning. På så sätt får du en flexibel kombination av enskilda komponenter som passar just dina krav: från skyddsgrindssensorn till dörrgreppsmodulen och nödöppningarna samt diagnostiksystemet och den passande utvärderingsenheten. Du drar nytta av flexibla monteringsmöjligheter, snabb installation och konfigurering samt enkel styrning och diagnostik.
Men inte ens den bästa dörrsäkringen hjälper om obehöriga får åtkomst till din maskin och exempelvis orsakar oönskade maskinstillestånd eller kvalitetsförluster. Därför möjliggör vår lösning, utöver säkring av dina skyddsgrindar, även hantering av åtkomstbehörighet. På så sätt säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera.