Söker du en flexibel lösning för dina automationsuppgifter? Då är Pilz Motion Control-styrsystem rätt val för dig! Oavsett om det gäller synkronisering av flera axlar, enkelaxellösningar eller säkra driftlösningar har vi Motion Control-lösningen som passar din applikation.
Med hjälp av våra lösningar skapar du hela ditt användarprogram enligt IEC 61131-3 i ett enda projekt: från PLC-standardfunktioner till Motion Control- och CNC-funktioner. På så sätt kan du snabbt och enkelt lösa alla möjliga komplexa uppgifter.
Flexibel användning, går snabbt att ta i drift
Dra nytta av den korta idrifttagningstiden – tack vare programmeringen med Soft PLC enligt IEC 61131. Dessutom stöder PMCprimo Master och Slave och många andra kommunikationsgränssnitt som t.ex. Modbus TCP, CAN eller Profibus DP-S. Motion Control-styrsystemen kan användas flexibelt för mångsidiga tillämpningsområden!