PDP20 – gränssnittsmoduler

Gränssnittsmodul för seriekoppling upp till PL e

PDP20 – gränssnittsmoduler

Med PDP20-gränssnittsmodulerna PDP20 F 4 mag erbjuder Pilz lösningar för tillämpningar distribuerat på fältet enligt skyddsklass IP20. Gränssnittsmodulerna byggs in i små installationslådor nära de sensorer som ska anslutas. Därmed kan korta signalvägar för sensortekniken och en säker förbindelse till kopplingsskåpet säkerställas.

Enkel seriekoppling – fördelar med gränssnittsmodulen PDP20

  • standardenlig lösning för seriekoppling upp till PL e
  • seriekoppling av sensorer med kontakter
  • kan anslutas till alla tvåkanaliga utvärderingsenheter
  • hög distribueringsgrad eftersom modulerna kan kaskadkopplas
  • diagnostikinformation om utgångsstatus för varje enskild sensor
  • enkel installation genom montering på skena
  • kompakt och ekonomisk lösning för alla seriekopplingar
Enkel seriekoppling – fördelar med gränssnittsmodulen PDP20

Mer säkerhet med korta signalvägar – egenskaper hos PDP20

Mer säkerhet med korta signalvägar – egenskaper hos PDP20
  • PL e enligt EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
  • 8 digitala ingångar för anslutning av 4 sensorer
  • endast en kabel för kommunikation och strömförsörjning, Plug and Play via M12-kontaktanslutning
  • enkel diagnostik med punkt till punkt-anslutning

Standardenlig lösning för distribuerade tillämpningar

Gränssnittsmodulen PDP20 F 4 mag kan anslutas till alla tvåkanaliga utvärderingsenheter. Dessutom kan gränssnittsmodulerna kaskadkopplas. PDP20 kan i princip användas inom alla branscher och för alla användningsområden. Modulen passar tillämpningar som kräver en seriekoppling upp till PL d eller PL e. Den används t.ex. ofta i skyddsgrindstillämpningar i förpackningsmaskiner.

Gränssnittsmodulen är dessutom mycket lämplig för seriekoppling av sensorer med kontakt, t.ex. PSENmag, upp till PL e. Den är alltså en standardenlig lösning som uppfyller EN ISO 13849-1. Gränssnittsmodulen kan anslutas till tvåkanaliga utvärderingsenheter (t.ex. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Upp till 4 sensorer kan anslutas per PDP20-modul.

Dessutom kan PDP20-modulerna kaskadkopplas. Varje kaskadkopplad modul ger ytterligare tre sensorgränssnitt.

Standardenlig lösning för distribuerade tillämpningar

Vårt produktsortiment: PDP20-moduler

Gränssnittsmoduler

Gränssnittsmodulerna passar perfekt för seriekoppling av sensorer med kontakter enligt EN ISO 13849-1 upp till PL e. Fyra sensorer kan anslutas per gränssnittsmodul. På detta sätt får du en kompakt och ekonomisk lösning för seriekopplingar.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk