Med IO-Link Safety uppfylls önskemålet om flexibel automation. Vill du veta hur? Det är väldigt enkelt: Med den säkra och standardiserade punkt-till-punkt-kommunikationen IO-Link Safety kan du integrera sensorer fram till fältet, snabbt och bekvämt. Samtidigt erbjuder IO-Link Safety dig nya alternativ för datadiagnostik och stödjer därmed optimeringen av dina processer.
- Säker punkt-till-punkt-kommunikation från styrningen till sensorerna på fältet.
- Standardiserat i hela världen i IEC 61139-2
- Högsta säkerhet upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 (SIL 3 enligt IEC 61508/62061)
- Fältbussoberoende
Dra nytta av vår expertis som viktig partner och utvecklare av IO-Link Safety-standarder. Pilz erbjuder hela systemet med master och sensorer och hjälper dig att integrera IO-Link Safety i din applikation!