Driftintegrerad säkerhet med PMCprotego DS

Driftintegrerad säkerhet med PMCprotego DS

Med Safe Motion används säkerhetsfunktioner med PMCprotego S enkelt i servoförstärkarna och utgör därmed en driftintegrerad lösning för övervakning av rörelser. STO-funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment” ingår i grundutförandet av servoförstärkarna PMCprotego D. På så sätt får du en flexibel och skalbar säkerhetslösning. Du avgör själv vilka säkerhetsfunktioner din tillämpning behöver.

Till skillnad från externa lösningar kan PMCprotego DS förutom de befintliga rotationsencodersignalerna använda interna systemstorlekar, t.ex. polspänning, elektromotorisk kraft (EMK) eller motorström för säker registrering av rörelser. Förutom reducerad kabeldragning ger den integrerade lösningen även kortare reaktionstid vid fel.

Vid inställningen av maskiner erbjuds exempelvis funktionen Säkert begränsad hastighet (SLS). Omformaren övervakar hastigheten internt och reagerar mycket mer dynamiskt vid fel än vad som skulle vara möjligt vid en extern övervakningsbrytning med avstängning av driften.

PMCprotego DS – fördelar

  • högdynamiska, korta reaktionstider
  • kortare installationstider och snabb drifttagning
  • säkerhet oberoende av givarsystem
  • användarvänligt programvaruverktyg
  • hög tillgänglighet genom Motion Monitoring-funktioner som kan konfigureras individuellt
  • enkelt modulbyte med SD-minneskort (standard- och säkerhetskonfiguration)
  • integrerad PVIS-diagnostik
  • mindre kabeldragning
  • mer funktionalitet och högre komfort, eftersom interna systemstorlekar används
  • den högsta säkerhetsnivån PL e kräver endast standardåterkopplingssystem

Safe Motion-lösningens egenskaper

Möjliga tillämpningar med PMCprotego DS

  • bearbetningscenter, maskinkonstruktion
  • processövervakning/-observation
  • förarlösa transportsystem, t.ex. inom höglager
  • Pick & Place med robotar inom förpackningsindustrin
  • scenbygge
  • palletering
Möjliga tillämpningar med PMCprotego DS