Sverige | svenska

Adams motor förpackas säkert med SafetyEYE

3D-kamerasystemet SafetyEye

På Opel-anläggningen i Wien Aspern är förpackningen en mycket smidig process. Ändå skickas upp till tio containrar med transmissioner och motorer iväg dagligen. En helautomatiserad bandningsanläggning försluter de särskilda förpackningarna som ska skickas till andra kontinenter, och det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE övervakar processen. Produkterna, som bland annat monteras i Opel Adam, når produktionsanläggningar runt om i världen välbehållna.

Barriärfri övervakning av bandningsprocessen

En gaffeltruck kör transportlådorna till och från bandningsanläggningen. Några meter ovanför anläggningen sitter SafetyEYE-systemet som består av tre kameror. Systemet registrerar föremål som rör sig i de fritt konfigurerade varnings- och skyddszonerna. Om en medarbetare går in i en varningszon avges både en akustisk och en optisk varningssignal. Så fort någon tar sig in i en av de fyra skyddszonerna stannar maskinen omedelbart. Medarbetarna kan alltså på ett säkert sätt gå fram till maskinen för att utföra underhållsarbeten. Samtidigt ökar det barriärfria säkerhetssystemet Opels produktivitet: Förpackningslådorna som ska bandas och förs in genom bandporten med hjälp av transportrullar identifieras som just förpackningslådor av SafetyEYE och släpps förbi – utan att säkerhetsavstängningen löser ut.

Skyddszons-SafetyEye

Snabböversikt över fördelarna:

  • Åtkomst från alla håll – även uppifrån – säkras utan att det stör den pågående driften
  • Varnings- och skyddszoner kan konfigureras fritt och erbjuder stor flexibilitet
  • Kompakt lösning som inte kräver mycket underhåll
  • Ökad säkerhet och produktivitet
Opel-logotyp

”Vi har hittat den effektiva, kompakta och underhållssnåla lösningen vi letade efter.”

Peter Czetina, Safety Engineer på Opel Wien

Om Opel

Opel grundades 1862 i Rüsselsheim av Adam Opel och räknas idag till de största europeiska biltillverkarna. Opel ingår i den franska bilkoncernen Groupe PSA och driver tio fabriker, ett utvecklingscentrum och ett testcentrum i tio olika länder. Opel och det brittiska systermärket Vauxhall finns representerade i mer än 60 länder.

Vårt produktutbud