Sverige | svenska

Success Stories

Våra framgångshistorier

Vid automation av dina anläggningar och maskiner kan du lita på den ledande aktören inom säker automation. Det ger inte bara en komplett utan även en säker lösning för dina medarbetare, och det erbjuder vi över hela världen. Skriv din framgångshistoria tillsammans med oss!

Vi tar tillsammans med våra kunder fram effektiva automationskoncept som skapar harmoni mellan säkerhet och produktivitet – från rådgivningen till den kompletta lösningen som utformas exakt efter kundens önskemål, utan kompromisser vid automationen.

Här hittar du en sammanställning med exempel på våra bästa framgångshistorier, sorterad efter bransch och produkter.

Success Stories
Produkter
Bransch
Återställ filter
Logotyp Herbst Maschinentechnik GmbH

PSENmlock håller luckorna stängda

Eftersom några grundläggande ramvillkor ändrades kort före leveransdatumet behövde säkerhetskonceptet för en horisontalblandare anpassas så snabbt som möjligt. På bara några få dagar kunde Pilz tillsammans med specialmaskintillverkaren Herbst integrera skyddsgrindssystemet PSENmlock, som uppfyller de nya kraven, i anläggningen.

Säker stängning med PSENmlock
Logotyp för Zugspitze-kabinbanan

Säkerhet och automation för Zugspitze-kabinbanan

För Zugspitze-kabinbanan har Pilz tillsammans med FREY AG Stans utvecklat en säker automationslösning som styr hela anläggningen. Det som gjorde att valet föll på den här lösningen var att automationssystemet PSS 4000 kan styra både säkerhets- och automationsfunktioner.

Helhetslösning med PSS 4000
Logotyp Wächter Packautomation GmbH & Co. KG

Smart vikning med PSENslock och PNOZmulti 2

Inom förpackningsindustrin är flexibilitet, effektivitet och säkerhet viktigt, särskilt i end of line-processer. Under utvecklingen av resningsanläggningen för kartonger valde Wächter Packautomation lösningar från Pilz. Detta eftersom PNOZmulti 2 och PSENslock uppfyllde alla kraven för tillämpningen.

Effektiv kombination: PNOZmulti 2 och PSENslock
Logotyp för SRW Automation & Service

Säkra förlopp med ljusridåerna PSENopt II

SRW valde en barriärfri säkerhetslösning från Pilz till två olika anläggningar: I en kartongsfyllningsanläggning, där transportbandsteknik ställer upp inmatade kartonger och sedan staplar dem med hjälp av en robot i transportbehållare, hanteras säkerheten i förloppet av ljusridåerna PSENopt II typ 3.

Barriärfri lösning med PSENopt II typ 3
Opel-logotyp

Adams motor förpackas säkert med SafetyEYE

Varje dag förpackas upp till tio containrar med transmissioner och motorer på Opel-anläggningen i Wien och skickas iväg till produktionsanläggningar runt om i världen. För att den helautomatiserade förpackningsprocessen ska vara effektiv, säker och smidig satsar Opel på säkra SafeEye.

Barriärfri övervakning med SafetyEYE
Logo Xactools GmbH

Pilz servoförstärkare för alla drivenheter

Xactools har specialiserat sig på automatiserade speciallösningar inom matnings-, palleterings- och mätteknik. Med den universella servoförstärkaren PMCtendo DD5 från Pilz och en Profinet-anslutning kan företaget styra alla motorer snabbt, exakt och enkelt.

Kraftfull styrning för alla drivenheter
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: automation för att slippa skarvar

Vid kantbearbetning i HOMAGs maskiner inom möbelindustrin används bland annat högeffektslaser och det fritt konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti från Pilz. På detta sätt ser HOMAG till möjliga risker kan undvikas på maskinoperatörens arbetsplats.

Risksäkring med PNOZmulti
Logo Schweizer Electronic

Flytta lok säkert med automationssystemet PSS 4000

Banteknikspecialisterna Schweizer Electronic AG erbjuder innovativa lösningar för säkra byggarbetsplatser och järnvägsövergångar samt radiofjärrstyrning för lok. Vid fjärrstyrning av ett godslok från Bombardier kontrollerar automationssystemet PSS 4000-R(ail) som gränssnitt mellan mottagaren och lokstyrningen signalerna beträffande rimlighet och motsägelsefrihet, och säkerställer därmed den säkerhet som krävs enligt SIL3.

Järnvägssäkring med PSS 4000
Logotyp för De Lijn

punktligare tunnelbana tack vare automationssystemet PSS 4000

Trafikföretaget De Lijn driver tunnelbanenätet i den belgiska staden Antwerpen. Vid knutpunkten mitt under stadskärnan där tre tunnelbanelinjer möts, ersätts den föråldrade styrtekniken av det SIL 4-kompatibla automationssystemet PSS4000 som är beprövat inom industrin. Moderniseringen skedde stegvis utan att den löpande driften behövde avbrytas.

Mer om automationssystemet för spårtrafik
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Reproducerbara automationslösningar

Vid utvecklingen av nya produkter och modernisering uppskattar maskinteknikföretaget Brodbeck säkerhetslösningarna från och kompetensen hos Pilz som kan tillämpas på flera anläggningar. Detta gäller bland annat styrsystemet PNOZmulti 2, skyddsgrindssystemet PSENmlock och den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode.

Reproducerbara automations- och säkerhetslösningar