Sverige | svenska

Konfigurerbara säkerhetssystem PNOZmulti

Originalet bland de konfigurerbara säkerhetssystemen!

Konfigurerbara säkerhetssystem PNOZmulti

Det konfigurerbara säkerhetssystem har funnits på marknaden sedan 2002 och används numera på hundratusentals platser. De används för flera säkerhetsfunktioner på en maskin eller anläggning.

Tack vare den modulära uppbyggnaden anpassar sig PNOZmulti efter maskin- och anläggningsstorlekarna. Med olika moduler – som t.ex. varvtalsvakt eller stilleståndsvakt, säkra analoga ingångsmoduler eller olika basmoduler – kan din tillämpning utformas på ett mycket flexibelt sätt. Säkerhetssystemen är multifunktionella, kan konfigureras fritt och är skräddarsydda för många områden inom maskin- och anläggningskonstruktion.

PNOZmulti hjälper dig med övervakningen av säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar, tvåhandsdon och mycket annat. Våra konfigurerbara säkerhetssystem PNOZmulti är en säkerhetsstandard för alla maskintyper över hela världen!

Dina fördelar

  • täcker området optimalt med 4 säkerhetsfunktioner
  • sparar tid och pengar under alla projekteringsfaser med det användarvänliga programverktyget
  • reducerade stilleståndstider tack vare enkel diagnostik
  • certifierat över hela världen
Dina fördelar

Egenskaper för säkerhetssystemet PNOZmulti

Egenskaper för säkerhetssystemet PNOZmulti
  • 10 basmoduler för olika krav fristående eller modulärt expanderbart, för krävande industrimiljöer, med seriellt gränssnitt eller Ethernet-gränssnitt, specialvarianter för presstillämpningar eller eldningsteknik
  • utgångsmoduler med halvledar- eller reläutgångar
  • säker varvtalsväktare för rörelseövervakning
  • anslutningsmoduler för säker hopkoppling av PNOZmulti-basmoduler eller för anslutning av distribuerade PDP-moduler
  • fältbussmoduler för anslutning av överordnade fältbussystem
  • programverktyget PNOZmulti Configurator för att skapa säkerhetsfunktioner

Tillämpningar – säkert och lönsamt

Du hittar de konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti i många olika tillämpningar och i mycket olika branscher. Det smarta samarbetet mellan säkerhets- och automationsfunktioner, det modulära konceptet och den enkla konfigurationen tillåter styrning av allt från de enklaste maskinerna till de sammankopplade anläggningarna. PNOZmulti är dessutom så flexibelt att det garanterat kan anpassas till din anläggning!

Tillämpningar – säkert och lönsamt

Vårt produktsortiment: PNOZmulti