Sverige | svenska

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2

Många funktioner, flexibel användning – den framtidssäkra lösningen!

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2

Använd de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 för att införa flera säkerhetsfunktioner på din maskin eller anläggning. Basmodulerna har en bredd på endast 45 mm och kan expanderas modulärt. På så sätt växer systemet i samma takt som kraven och storleken på din maskin!

Säkerhetsarkitekturen skapar du en enda gång och oberoende av den överordnade anläggningsstyrningen. För detta ändamål finns användarvänliga programmodulen PNOZmulti Configurator. Dessutom finns olika möjligheter för diagnostik i PNOZmulti. Diagnostiklösningen PVIS är enkel att installera och att välja i PNOZmulti Configurator med ett klick. Helhetslösningar med sensorteknik, anordningar och manöverpanelen rundar av den säkra lösningen. Så standardiserar du säkerheten!

Generation 2 av ministyrningarna PNOZmulti – framgångssagan fortsätter!

Pilz fortsätter framgångssagan PNOZmulti. Allt började 2002 med den första konfigurerbara säkerhetsstyrningen. Idag används ministyrningarna PNOZmulti på hundratusentals platser. Hela funktionsutbudet hos den ”klassiska” PNOZmulti-basmodulen komprimerades i generation 2 till en konstruktionsbredd på 45 mm. Basmodulerna har en belyst display.

Den modulära konstruktionen är lika flexibel som dess användning. Säkra analoga ingångsmoduler, tvåpoliga utgångsmoduler, Motion Monitoring Module och många fler ger omfattande möjligheter att omsätta säkerhetstillämpningar med den senaste tekniken.

Satsa på en bästsäljare och den globala säkerhetsstandarden för alla maskintyper. Det enkla, grafiska konfigurationsverktyget sparar in på konstruktionskostnaderna, eftersom programmet enkelt och snabbt kan ställas in på en dator. Programvara gör det enkelt att simulera din skapade säkerhetskonfiguration – offline och helt utan maskinvara.

Mer information finns i videon!

Framgångssystemet PNOZmulti 2 – dina fördelar

  • säker drift med certifierad maskinvara och programvara
  • enkel konfigurering med bekväma programverktyg
  • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt
  • lämpliga moduler för alla krav – flexibelt, enkelt och lönsamt att expandera
  • korta stilleståndstider med bekväma diagnostikmöjligheter
  • snabb drifttagning genom enkel kabeldragning med löstagbara plintar

Ett samspelt team – egenskaper för styrningssystemet PNOZmulti 2

Ett samspelt team – egenskaper för styrningssystemet PNOZmulti 2
  • basmodulen lagrar konfigurationen på ett utbytbart programminne som ett chipkort eller USB-minne
  • Expansionsmoduler för flexibel och modulär expansion enligt kraven för din applikation
  • Konfigurationsverktyget PNOZmulti Configurator: från projektering till underhåll
  • säkra helhetslösningar för sensorteknik, styrning och övervakning, styrteknik
  • Ansluts till vanliga fältbussystem och kommunikationsgränssnitt

Den optimala uppställningen

PNOZmulti används i många olika tillämpningar och branscher: Från styrning av enkla maskiner till sammankopplade anläggningar. Detta är möjligt tack vare ett smart samarbete mellan säkerhets- och styrfunktioner, det modulära konceptet och den enkla konfigureringen. PNOZmulti är så flexibelt att det garanterat kan anpassas även till din anläggning!

Den optimala uppställningen

Vårt produktutbud: Ministyrningarna PNOZmulti 2