Sverige | svenska

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini

Lika enkel som ett säkerhetsrelä, lika flexibel som en styrning

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini

Behöver du övervaka mer än tre säkerhetsfunktioner? Gärna så bekvämt som möjligt, med ett par klick i ett enda programverktyg? Då är de konfigurerbara säkerhetsreläerna PNOZmulti Mini den rätta lösningen för dig.

Du tar det säkra före det osäkra med PNOZmulti Mini – den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper. Oberoende av standardstyrningen får du alltid din säkerhetslösning från samma ställe. PNOZmulti mini är lätt att anpassa till omväxlande krav. Låt dig övertygas av den kompakta konstruktionen och den tydliga displayen! Anslut det kompakta styrsystemet PNOZmulti Mini till alla vanliga kommunikationssystem. De konfigurerbara säkerhetsreläerna kan därmed användas med olika driftstyrningar.

Den konfigurerbara kompakta styrningen PNOZmulti Mini – en säkerhetsstandard för alla maskintyper över hela världen!

Nyhet: Ministyrningarna PNOZmulti Mini – nu med POWERLINK-anslutning

För de konfigurerbara kompaktstyrningarna PNOZmulti Mini finns nu den nya fältbussmodulen PNOZ mmc12p PL för anslutningar till POWERLINK-nätverk. Numera kan PNOZmulti Mini-basmodulerna PNOZ mm01.p och PNOZ mm0.2p därför utvidgas åt vänster.

PNOZmulti Mini kan även anslutas till många andra fältbussystem som PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link och EtherCAT. Vid expansion med ETH-kommunikationsmodulen kan PNOZmulti Mini anslutas till Ethernet TCP/IP och Modbus. Således kan PNOZmulti anslutas till alla vanliga fältbussystem. Konfigurationen i programverktyget PNOZmulti Configurator är både bekväm och tidssparande: du väljer basmodulen och fältbussmodulen och ställer in upp till 128 virtuella in- och utgångar.

Nyhet: Fältbussmodulen PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – dina fördelar

  • effektiv, från tre säkerhetsfunktioner
  • spara tid och sänk kostnader med säkerhetsverktyget PNOZmulti Configurator under alla projekteringsfaser
  • maximal flexibilitet tack vare fritt konfigurerbara ingångar och utgångar
  • stor platsbesparing i kopplingsskåpet genom kompakt konstruktion
  • snabb diagnostik med kundanpassade meddelanden på skärmen

Konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti Mini – egenskaper

Konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti Mini – egenskaper
  • systemets funktion definieras med PNOZmulti Configurator
  • beroende på inkoppling är säkerhetskategorier upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061 möjliga
  • Välj mellan fyra basmoduler: fristående, modulärt expanderbara, med inbyggt Multi-Link-gränssnitt
  • anslutningsmoduler och kommunikationsmoduler finns tillgängliga för modulär expansion
  • expandera antalet reläkontakter med kontaktexpansionerna PNOZsigma
  • övervakning av nödstoppknappar, driftsättsväljare, bekräftelseknappar, tvåhandsdon, skyddsgrindar, ljusridåer, ljusbommar, muting, trampmattor

Vårt produktsortiment: PNOZmulti Mini