Sverige | svenska

Konfigurerbara ministyrningar

Många funktioner – en lösning!

Konfigurerbara ministyrningar

PNOZmulti, pionjären inom konfigurerbar säkerhetsteknik, är med säkerhet rätt beslut. Varför? Det är väldigt enkelt: Eftersom det är rätt taktik att satsa på Pilz framgångssystem.

De konfigurerbara ministyrningarna överbryggar gapet mellan klassiska säkerhetsreläer och stora programmerbara styrsystem. Använd de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti för att genomföra flera säkerhetsfunktioner! På så sätt kan funktionssäkerheten för skydd av människor och maskiner uppnås på ett enkelt och flexibelt sätt.

Dessutom är våra ministyrningar effektiva nog att ta över hela maskinstyrningen på mindre maskiner. Systemet kan expanderas modulärt, så att det kan växa med dina maskiners storlek och krav. Genom att använda expansionsmoduler kan du anpassa styrsystemets uppbyggnad exakt efter applikationen. Som användare betalar du bara för det du faktiskt använder.

Visualisera på bästa sätt: Kombinera PNOZmulti med visualiseringsprogramvaran PASvisu

Visualisera dina anläggningar där du använder ministyrningarna PNOZmulti med den perfekt anpassade programvaran. Via en OPC UA-serveranslutning kan du enkelt koppla ihop PNOZmulti med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu och överföra alla variabler från ministyrningen. Så kan du kombinera maskinens säkerhetsfunktioner med alla fördelar som PASvisu erbjuder.
Nytt för 2017: Med den direkta anslutningen till PNOZmulti ger nästa version av visualiseringsprogramvaran PASvisu dig tillgång till alla funktioner inklusive diagnosmöjligheter.

Visualisera på bästa sätt: Kombinera PNOZmulti med visualiseringsprogramvaran PASvisu

Spara tid och pengar under alla projekteringsfaser – dina fördelar

  • världsomspännande säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och kommunikationssystem – kostnadseffektivt och hållbart
  • korta drifttagningstider tack vare enkel kabeldragning
  • enkelt att anpassa konfigurationen tack vare certifierade, förkonfigurerade block
  • minimala maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och genomgripande diagnostik
  • från planering till underhåll behövs bara ett system – expansioner eller ändringar av funktioner kan genomföras när som helst
  • maximal säkerhet – beroende på inkoppling säkerhetskategorier upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061
  • rationaliseringspotential eftersom säkerhetskomponenterna gör automationsuppgifterna överskådliga

Vårt utbud: Konfigurerbara ministyrningar