Sverige | svenska

Taktila sensorer

Säkra riskområden med taktila sensorer

Taktila sensorer i form av en säkerhetstrampmatta

Taktila sensorer reagerar på beröring eller tryck. Om en person beträder trampmattan registreras personens läge exakt. Positionsuppgifterna överförs till den säkra styrningen som saktar ned eller stoppar maskinen eller anläggningen. Därför är taktila sensorer en effektiv skyddsanordning för att säkra riskzoner och riskområden.

Med hjälp av taktil sensorteknik kan du dra nytta av vår tryckkänsliga säkerhetstrampmatta PSENmat som har utvecklats för att känna av närvaro på ytor. PSENmat uppfyller kraven för tryckkänsliga skyddsanordningar i EN ISO 13856-1.

Med kombinationen av säker styrteknik från Pilz och våra visualiseringslösningar får du en säker och flexibel helhetslösning från ett och samma ställe. Med vårt omfattande utbud av tillbehör kan våra taktila skyddsanordningar användas flexibelt med alla maskiner.

Dra nytta av fördelarna med taktil sensorteknik!

  • hög kompatibilitet med andra produkter och gränssnitt
  • säker helhetslösning kombinerad med den säkra styrtekniken från Pilz
  • mycket flexibel användning
  • garanterat hög effektivitet tack vare Pilz-kundtjänst dygnet runt
  • den höga Pilz-kvalitet som du är van vid
Säkerhetstrampmattan PSENmat

Taktila sensorer – översikt över egenskaperna

  • säkerhetslösningar som följer standarden EN ISO 13856-1
  • robusta ytor
  • smart sensorteknik

Vårt produktsortiment: Taktila sensorer