Sverige | svenska

Optoelektroniska sensorer

Barriärfri säkerhet med optoelektroniska sensorer

Optoelektroniska sensorer

Optoelektroniska sensorer säkrar maskinerna och anläggningarna på bästa sätt vid ett aktivt ingrepp i produktionsprocessen. Vårt utbud med optoelektroniska sensorer omfattar allt från ljusstråleskydden PSENopt till säkerhetslaserskannrarna PSENscan

Ljusridåerna PSENopt uppfyller kraven för finger-, hand- eller kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1 beroende på vad situationen kräver, oavsett om det gäller tillämpningar där det är ont om plats eller utökade funktioner som muting, blanking eller kaskadkoppling: Pilz erbjuder ljusridåer som passar just dina behov. Säkerhetslaserskannrarna PSENscan lämpar sig för tvådimensionell övervakning av ytor.

I kombination med vår styrteknik får du en säker helhetslösning för din tillämpning. Med hjälp av våra omfattande tillbehör blir användningen flexibel på alla maskiner.

Nyhet: Robust kroppsskyddsljusridå från den andra generationens PSENopt II

Ljusridån PSENopt II kombinerat med PNOZmulti 2

Förutom finger- och handskydd finns ljusridån PSENopt II nu även tillgänglig som kroppsskyddsvariant. Vi erbjuder dig en mycket robust kroppskyddsljusridå som inte skadas lätt. På så sätt får du alltid en hög maskintillgänglighet. Detta underlättas även av en snabb och enkel diagnos med hjälp av lysdioder. Ljusridån löser ut vid kroppsnärvaro och är lämplig för räckvidder upp till 50 m.
Vår perfekta lösning: PSENopt II med det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2.

Säkerhetsljusridån PSENopt II

Säkerhetslaserskanner PSENscan

Med vår långa erfarenhet inom optoelektroniska sensorer är vi även din kompetenta partner för säkerhetslaserskannrar. Från sensorteknik och styrteknik till driftteknik – med vårt fullständiga utbud kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar från samma ställe. Kontakta oss – våra experter hjälper gärna till!

Med de nya säkerhetslaserskannrarna PSENscan får du tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter. Därmed lämpar de sig för stationär och mobil riskområdessäkring och för övervakning av ingångar.

Säkerhetslaserskanner PSENscan

Den optoelektroniska sensorn: PSENscan

Optoelektroniska sensorer: Fördelar och egenskaper

  • Produktiviteten ökar med en ergonomisk arbetsföljd
  • Integreras snabbt i anläggningen
  • Enkel användning, enkelt underhåll
  • Barriärfri säkerhet
  • Den kompakta konstruktionen sparar plats
  • Överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Tillämpningar för optoelektroniska sensorer

Användning av säkerhetslaserskannrar

Optimal riskområdessäkring med säkerhetslaserskannrar

Oavsett om du vill säkra riskområden eller övervaka ingångar, vare sig stationärt eller mobilt, är säkerhetslaserskannern PSENscan den optimala lösningen för din applikation. Den möjliggör tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader. Skydds- och varningsfält kan konfigureras flexibelt och anpassas till byggtekniska förutsättningar. Därmed kan laserskannrarna integreras på bästa sätt i alla möjliga applikationer.

 

Ljusstråleskydd för alla branscher och tillämpningar

Med PSENopt skyddar du dina medarbetare och dina tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Riskområdena skyddas av ett osynligt skyddsfält från de infraröda ljusstråleskydden. Om en ljusstråle bryts utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart. Muting, blanking och/eller kaskadkoppling ger dig många möjligheter att bygga in ljusstråleskydden på bästa sätt i din anläggning. Skydden är därför lämpliga i många branscher och tillämpningar.

Användning av ljusstråleskydd

Pilz – din partner vid inspektion av skyddsanordningar

Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern är ett oberoende inspektionsorgan som ackrediterats av DAkkS i enlighet med ISO/IEC 17020:2012, och är din partner för den internationellt gällande säkerhetsinspektionen av din beröringsfria skyddsanordning.

Mer information: Inspektion av beröringsfria skyddsanordningar (BWS) av Pilz

Ackrediterade av DAkkS enligt ISO/IEC 17020:2012

Branschanvändning av ljusridåer

Vårt produktutbud: Optoelektroniska sensorer