Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Ljusbommarna PSENopt

Barriärfri säkerhet

Ljusbommarna PSENopt

Vid aktiva ingrepp i produktionsprocessen säkrar ljusbommarna PSENopt maskiner och anläggningar optimalt. Beroende på kraven uppfyller ljusbommen finger-, hand- och kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Omfattande tillbehör och ljusbommar med ytterligare funktioner, som muting, blanking eller kaskadkoppling, bidrar till flexibelt arbete vid varje maskin.

De nya ljusgallren PSENopt slim – litet ljusgaller, stor säkerhet

Med sin smala konstruktion kan PSENopt slim användas i tillämpningar där det är ont om plats, till exempel portsystem. Där uppfyller typ 2- och typ 4-ljusgallren kraven på finger- eller handskydd, beroende på vad situationen kräver. Kaskadfunktionen utan dödzoner ger effektivt övergrepps- och bakåttrampsskydd. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekter och orsaker till maskinstopp. På så sätt reduceras stilleståndstiderna. PSENopt slim går snabbt och enkelt att installera med kompatibla monteringshjälpmedel. Tillsammans med t.ex. PNOZsigma eller PNOZmulti är PSENopt slim en säker och ekonomisk helhetslösning.

PSENopt slim

Fördelar med PSENopt för säkra ingrepp i produktionsprocessen

  • Produktiviteten ökar med en ergonomisk arbetsföljd
  • Den kompakta konstruktionen sparar plats
  • Ljusbommen kan snabbt integreras i anläggningen
  • Ljusbommarna är enkla att använda och underhålla
  • Skyddsfält och detektionsförmåga kan ställas in beroende på processen
Säkra ingrepp i produktionsprocessen

Ljusbommarnas egenskaper

Ljusbommarnas egenskaper
  • Överensstämmande med och godkända enligt EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Utformade för tillämpningar upp till PL c (typ 2), PL d (typ 3), PL e (typ 4) enligt EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 1 (typ 2), SIL CL 2 (typ 3), SIL CL 3 (typ 4) enligt EN/IEC 62061
  • Upplösning: Finger-, hand- och kroppsskydd, tillträdessäkring

Ljusbommarna för alla branscher och tillämpningar

Med våra ljusbommar skyddar du dina medarbetare och dina tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt skyddsfält skapat av skyddsbommarna med infraröda strålar skyddar riskområdena. Om en ljusstråle bryts, utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart.

Muting, blanking och/eller kaskadkoppling ger dig många möjligheter att bygga in ljusbommen på ett optimalt sätt i din anläggning. Bommarna är därför lämpliga i många branscher och tillämpningar.

Ljusbommen PSENopt uppfyller skyddsklass IP6K9K i skyddskapslingar och blir därigenom användbar i fuktiga omgivningar med höga hygienkrav.

Speglarna gör det möjligt att omdirigera ljusridåstrålarna på ett enkelt sätt, så att ett större skyddsfält kan säkras utan extra ljusridåer. Tack vare skyddspelarna har ljusbommarna även ett skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer.

Ljusbommarna för alla branscher och tillämpningar

Pilz – din partner vid inspektion av skyddsanordningar

Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern är ett oberoende inspektionsorgan som ackrediterats av DAkkS i enlighet med ISO/IEC 17020:2012. Detta inspektionsorgan hjälper dig när det är dags för den internationellt gällande särhetsinspektionen av din beröringsfria skyddsanordning.

Mer information: Inspektion av beröringsfria skyddsanordningar (BWS) av Pilz

Pilz – din partner vid inspektion av skyddsanordningar

Branschanvändning av ljusridåer

Vårt utbud: Ljusbommar