Sverige | svenska

Säkerhetssensorerna PSEN

Säkerhetssensorer för industrin

Den säkra sensortekniken PSEN

Pilz har ett stort utbud av säkerhetssensorer som uppfyller internationella standarder och är kontrollerade och godkända av certifieringsorgan. Våra sensortekniska lösningar omfattar bland annat säkerhetsbrytare för övervakning av positioner och avskiljande skyddsanordningar. Optiska sensorer lämpar sig särskilt bra för övervakning av ytor och zoner. Välj från vårt stora utbud av ljusstråleskydd, kamerasystem eller taktila sensorer, exempelvis säkerhetstrampmattor.

Våra säkra sensorer kan användas tillsammans med vår säkra styrteknik! Med Pilz får du en lönsam och säker helhetslösning. Förutom att garantera hög effektivitet i industrimiljöer är det även särskilt viktigt för oss som tillverkare av sensorer att skydda människor, maskiner och miljö.

Smart sensorteknik: Ta ett helhetsgrepp. Använd modulära lösningar.

Med våra säkerhetssensorer för industrin är du alltid på den säkra sidan! I dagens produktion kan förutsättningarna ändras snabbt. Därför behövs sensorer som är flexibla och anpassningsbara.

För att kunna möta de ökade kraven i den moderna smarta fabriken på bästa sätt har vår sensorteknik vidareutvecklats till intelligenta system, som du kan använda för att skapa mångsidiga lösningar. Mekaniskt, magnetiskt, RFID, optiskt eller kamerabaserat – produktivitet och användarvänlighet står alltid i fokus med våra säkerhetssensorer.

Vilken av våra industrisensorer du än väljer kan du kombinera den med våra styrningar, passande driftteknik och visualisering för att få en säker och lönsam helhetslösning från ett och samma ställe. Och det allra bästa: våra lösningar kan expanderas individuellt, så att du får stor flexibilitet!

Sensorteknik i den smarta fabriken

Sensorteknik för framtidens idéer

Modularitet för individuella säkerhetslösningar

Skyddsgrindssystemet PSENmlock med knappenheten PITgatebox

Sensorteknik får en allt viktigare roll inom automationen. Därför satsar maskin- och anläggningsoperatörer allt mer på individuella lösningar. Med vårt modulära skyddsgrindssystem erbjuder vi en flexibel skyddsgrindslösning.

Det modulära skyddsgrindssystemet omfattar olika skyddsgrindssensorer, knappenheter och tillbehör. Sätt ihop en säkerhetslösning som passar dina behov!

Dra nytta av ekonomisk seriekoppling, snabb diagnostik, extra manöver- och knappanordningar samt nödöppning som tillval!

Smart enkabellösning med omfattande diagnosdata

Safety Device Diagnostics

Framtidens produktion kräver inte bara anpassningsförmåga utan även sammankoppling. Just smarta sensorer är oumbärliga för sammankopplade produktionsprocesser. Omfattande data måste finnas tillgängliga för att garantera den funktionella säkerheten och undvika stilleståndstider.

Då är Safety Device Diagnostics precis vad som behövs! Det möjliggör en prisvärd linjekabeldragning och enkel, omfattande diagnostik av säkerhetsenheter. Då har du alltid koll på diagnostikdatan för säkerhetsenheterna, var du än befinner dig. Samtidigt klarar du av underhållet redan i förväg.

Innovativ övervakning av ytor

Applikation med dynamisk säkerhetstrampmatta

Även inom människa-robot-interaktion erbjuder våra smarta säkerhetssensorer nya möjligheter: Med den dynamiska säkerhetstrampmattan PSENmat övervakar du inte bara ytor. PSENmat har en inbyggd brytarfunktion som kan användas för att till exempel styra manöverprocesser hos maskiner och anläggningar eller genomföra kvalitetskontroller.

Använd våra optoelektriska sensorer för den funktionella säkerheten i materialhantering som sköts med robotar! Både våra ljusridåer PSENopt och våra säkerhetslaserskannrar PSENscan utmärker sig genom att vara extra robusta.

Sensorer som uppfyller alla krav – dina fördelar

  • Säkerhetssensorer för mångsidiga tillämpningar
  • Olika tekniker, t.ex. mekaniskt, magnetiskt, RFID, optiskt eller kamerabaserat
  • Hög tillgänglighet och produktivitet med maximal säkerhet
  • Fokus på prestanda, robusthet och användarvänlighet
  • Sparar tid och pengar vid projektering och idrifttagning
  • Säkerhet och kvalitet tack vare certifiering enligt internationella standarder och prövning hos certifieringsorgan
  • Dina investeringar skyddas genom kompatibiliteten med produkter och gränssnitt från andra tillverkare
  • En komplett lösning från ett ställe: sensorteknik, styrteknik, driftteknik och visualisering från Pilz
Sensorer som uppfyller alla krav

Säkerhetssensorerna PSEN – används i en rad olika branscher

Vårt produktutbud: säkerhetssensorer