Sverige | svenska

Säker styrteknik från Pilz

Med styrtekniken från Pilz blir dina automatiserade anläggningar säkrare! Resultatet: Nöjda, friska medarbetare och maximal tillgänglighet för dina maskiner ger maximal framgång för ditt företag.

Hitta styrtekniken som passar dina krav!

Hos Pilz är du i goda händer

Pilz är tekniskt ledande och leverantör av kompletta lösningar inom säker automationsteknik. Våra säkerhetsstyrningar används över hela världen och är beprövade sedan många år. Du kan lita på vår expertis inom maskinsäkerhet: vi har rätt lösning för alla dina behov! Alltid i fokus: säker avstängning av farliga rörelser och smidig styrning av dina maskiner.

Säkerhet är vår kärnkompetens. Därför är vårt krav att automatisera maskiner och anläggningar på ett sådant sätt att säkerheten för människor, maskiner och miljön alltid garanteras.

Säkert med styrteknik från Pilz

För applikationer med ett mindre antal säkerhetsfunktioner ska du välja säkerhetsreläet PNOZ. De är enkla och smidiga att börja använda och tack vare den smala bredden sparar de mycket plats.
Våra säkra ministyrningar är rätt val när du fokuserar på flexibilitet och modularitet. PNOZmulti är busenkelt att hantera med programvaruverktyget för konfigurering.
Komplexa förlopp programmerar du intuitivt med våra PLC-styrningar PSSuniversal PLC för automationssystemet PSS 4000. Då kan du övervaka säkra och icke-säkra funktioner med ett enda system. Hos oss hittar du styrtekniken som passar dina behov.

Fördelar med den säkra styrtekniken från Pilz

  • hög anläggningstillgänglighet och ökad lönsamhet
  • skyddar dina medarbetare med säkerhet upp till Performance Level e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt IEC 62061
  • enkel, bekväm manövrering och intuitiv konfiguration
  • beprövad Pilz-teknik med kvalitet som du kan lita på
  • optimala automationslösningar för dina krav
  • övervakning av alla vanliga säkerhetsfunktioner och många automationsfunktioner
  • stöd för alla vanliga kommunikationsprotokoll
  • flexibilitet och modulär expansion – våra lösningar växer med din anläggning

Vårt produktutbud: