Sverige | svenska

ROS: Robot Operating System

Robotteknik på ett öppet sätt!

ROS, som står för Robot Operating System, är ett open source-ramverk som används för att skriva tillämpningar för robotteknik.

ROS ger enorm flexibilitet och är särskilt kraftfullt i dynamiska miljöer, t.ex. vid navigering av förarlösa transportsystem (FTS), gripning av objekt eller för att undvika kollisioner.

De färdiga ROS-paketen med definierade funktioner och drivrutiner tillhandahålls användarna via den gemensamma communityn. Det kan exempelvis vara en banplanering, som du enkelt kan anpassa till en Pick and Place-tillämpning. De olika ROS-paketen är modulära och kan därmed användas på många olika sätt. De är dessutom kompatibla med maskinvara från olika tillverkare.

ROS: Robot Operating System

ROS by Pilz

För att garantera högsta kvalitetsstandard i våra Pilz ROS-moduler utvecklas och testas programvaran enligt Pilz beprövade standarder och kraven på industrikvalitet från ROS Industrial Consortium.
Därmed har du alltid tillgång till ROS-paket med hög kvalitet, som underlättar systemintegrationen för dig – med bra dokumentation och tydliga instruktioner!

Öppet och användarvänligt

ROS passar bäst för användare utan expertkunskaper i programmering. Genom den modulära utformningen kan olika ROS-paket användas i en enda tillämpning. Det gör att du kan utforma din robottekniska tillämpning oerhört flexibelt. Genom det tillverkarövergripande open source-ramverket arbetar du på ett öppet sätt.

ROS-wiki

ROS-logo

En utförlig beskrivning av tillgängliga Pilz ROS-paket hittar du på ROS Wiki – Pilz Robots

Satsa på ROS och servicerobotmoduler