Sverige | svenska

Robotarmen – för flexibel användning i industrin

Robotarmar för uppgifter inom industrin och servicerobottekniken

Manipulatorn PRBT

Söker du en individuell och flexibel lösning för din applikation med robotarmar? Då är Pilz manipulator något för dig!

Dra nytta av vår kraftfulla manipulator PRBT! Robotarmen har utvecklats för användning i såväl industrin som icke-industriella miljöer.
PRBT kan användas flexibelt och är bland annat lämpligt för mobila tillämpningar som förarlösa transportsystem (FTS).
Tillsammans med Pilz styrmodul och manövermodul utgör  robotarmen ett certifierat paket enligt industrirobotstandarden EN ISO 10218-1.

Dra nytta av fördelarna med manipulatorn PRBT

  • flexibel och öppen  robotarm för industrin
  • kan kombineras individuellt med manövermodulen och styrmodulen
  • hög kompatibilitet med andra produkter och gränssnitt
  • mycket flexibel användning
  • den höga Pilz-kvalitet som du är van vid
Manipulator med operatörspanel

Produktutbud: Robotarm