Sverige | svenska

Robotteknik från Pilz – öppen och kompatibel

Servicerobotmoduler för användning i och utanför industrin

Servicerobotteknik från Pilz

Med servicerobotmodulerna gör vi steget till robottekniken lekande lätt att ta. Sätt ihop din egen robottillämpning, helt efter dina behov: Pilz servicerobotteknik består av manipulatorn PRBT, styrmodulen PRCM, manövermodulen PRTM samt ROS-moduler. Med kollisionsmätsatsen PROBms för människa-robot-interaktion (MRI) hjälper vi dig på vägen till en säker tillämpning. Användningsområdena för servicerobotmoduler finns både inom servicerobottekniken och i industrimiljöer. Dra nytta av vår kostnadseffektiva och flexibla lösning!

Servicerobotteknik från Pilz – snabböversikt över fördelarna

  • Modulerna kan kombineras individuellt med varandra, efter dina behov
  • Manipulatorn, styr- och manövermodulen utgör ett DGUV-certifierat paket enligt EN ISO 10218-1
  • Säkerhetsfunktionerna STO och SBC samt säkerhetsfunktionerna i säkerhetsstyrningen för robotsystem ger högsta möjliga säkerhet
  • Plug and Work-principen ger snabb idrifttagning
  • Öppna gränssnitt som ROS och CANopen ger optimal kompatibilitet
  • Kvalitetskomponenter garanterar lång livslängd och hög tålighet
Fördelar med servicerobotteknik

Användningsområden för servicerobotteknik

Användningsområden för servicerobotteknik
  • Pick & Place-tillämpningar inom industrin
  • från montering till kvalitetskontroll och maskinbestyckning
  • modulära, fjärrautomatiserade smårobotceller
  • i industrimiljön
  • tillämpningar med förarlösa transportsystem (FTS)
  • tillämpningar inom universitet och FoU

ROS Module – den tillverkaroberoende programvaran med öppen källkod

Genom ROS-modulerna kan vi erbjuda våra användare ROS-paket med hög kvalitet direkt från manipulatortillverkaren. Dessa uppfyller industrins kvalitetskraven och används både inom industrin och i servicerobotteknik.
Blir du nyfiken? Medarbetarna på vår internationella kundtjänst ger dig gärna individuell rådgivning på ros@pilz.de.

ROS-logo

Vårt produktutbud: Servicerobotteknik