Sverige | svenska

Säkerhetsreläerna/säkerhetsbrytarna PNOZ

PNOZ – den optimala säkerhetslösningen för alla behov

Säkerhetsrelä/säkerhetsbrytare PNOZ

Säkerhetsreläerna PNOZ övervakar säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar, tvåhandsdon, trampmattor, stillestånd, varvtal och mycket annat. Säkerhetsreläerna PNOZ visar miljoner gånger dagligen att de håller måttet, över hela världen.

1987 tog Pilz patent på den första nödstoppsbrytaren för skydd av människa och maskin. Därmed hade en milstolpe i säkerhetstekniken passerats. Inte långt därefter avancerade säkerhetsreläet PNOZ till att bli det vanligaste säkerhetsreläet i världen. Märket PNOZ är idag synonymt med säkerhetsreläer. PNOZ – originalet!

Den kontinuerliga vidareutvecklingen började med de enkla modulerna och fortsatte till de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti, den globala säkerhetsstandarden för maskiner.

Satsa på standarden inom säkerhetsteknik – fördelar

  • internationell certifiering
  • hög tillgänglighet för anläggningen och korta stillestånd med bekväm diagnostik på enheten
  • snabbare drifttagning och enklare kabeldragning med enheter med löstagbara plintar
  • kompletta lösningar med utvärderingsenheter, lämplig sensorteknik och manöver- och signalenheter
  • maximal säkerhet, upp till Performance Level ”e” enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061
Fördelar med säkerhetsreläerna och säkerhetsbrytarna PNOZ

Översikt över säkerhetsreläets egenskaper

Översikt över säkerhetsreläet egenskaper

Våra säkerhetsreläer skiljer sig åt genom olika manöverspänningsområden, genom antalet säkerhetskontakter och antalet eller anslutningen av plintar. Baserat på olika särdrag och funktioner kan våra produkter delas in i följande produktserier:

PNOZsigma

  • maximal funktion på minimal konstruktionsbredd
  • inställbara driftsätt och tider
  • skalbara genom modulär uppbyggnad

PNOZ X

  • skräddarsydd säkerhet för varje funktion
  • elektromekaniska, potentialfria
  • med multispänningsnätdel

PNOZcompact

  • kvadratiska, enkela, gula
  • optimala för maskinserietillverkare med stora volymer
  • basfunktion i en säkerhetstillämpning

PNOZelog

  • enkelt sammankopplingsbara
  • slitagefria
  • utvidgad diagnostik

PNOZpower

  • höga laster från 8 till 16 A
  • bryter motorlaster direkt
  • modulära utgångskontakter

Kostnadsbesparande Push in-teknik

Kostnadsbesparande Push in-teknik

Enhetsvarianter med Push in-teknik har en stor fördel för ekonomin och säkerheten. De hjälper dig att sänka kostnaderna med snabb drifttagning och korta servicetider.

Följande produktserier finns tillgängliga med Push in-fjäderkraftsplintar:

  • säkerhetsreläerna PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact och PNOZelog
  • Övervakningsreläerna PMDsigma
  • Enheterna för ledningsövervakning PLIDdys
  • Ministyrningarna PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini och PNOZmulti

Enkelt att utföra underhåll på

Enkelt att utföra underhåll på
  • Alla vanliga ledningar kan anslutas, med eller utan krymphylsa
  • enkel och snabb kabeldragning
  • dubbel anslutningsmöjlighet för varje pol som kan öppnas en i taget eller båda samtidigt (fördelaktigt vid installation eller förändring av kabeldragning)
  • kostnadsbesparande vid byte av enhet eftersom inga nya kablar måste dras och potentiella nya kabelfel därför kan undvikas
  • separat öppning för spänningskontroll
  • kodade kontakter för enkla installationer utan förväxlingar och ökad användningssäkerhet vid service
  • underhållsfritt genom definierad klämkraft, som i motsats till skruvklämmor inte måste dras åt regelbundet, kostnader på grund av efterdragning kan undvikas
  • hög kontaktsäkerhet även mot kraftiga vibrationer och skakningar
  • enkelt att koppla vidare potentialer

Det optimala säkerhetsreläet för alla tillämpningar

Tillsammans med den klassiska nödstoppsfunktionen övervakar säkerhetsreläerna idag skyddsgrindar, ljusbommar, tvåhandsdon, trampmattor, muting, stillestånd, varvtal och många andra säkerhetsfunktioner.

 

 

 

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 5.1! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Den klassiska nödstoppsfunktionen

Vårt produktsortiment: Säkerhetsbrytare