Sverige | svenska

Enheter för ledningsövervakning

Maximal säkerhet vid långa ledningsvägar med PLIDdys!

Säker ledningsövervakning PLIDdys

Den säkra ledningsövervakningen PLIDdys erbjuder säker inkoppling vid tvåtrådsanslutningar och därmed maximal säkerhet vid långa ledningsvägar. Oavsiktlig inkoppling eller start av anläggningen vid eventuella fel kan undvikas med hjälp av PLIDdys. Detta är framför allt en fördel hos sammanlänkade anläggningar eller vitt förgrenade anläggningsdelar som inte alltid är synliga.

Ledningsövervakning: snabböversikt över fördelarna

  • Identifiering av alla möjliga ledningsfel genom PLIDdys ständiga ledningskontroll, användarspecifika kontroller behövs inte.
  • PLIDdys kan infogas i den befintliga förtrådningen, vilket ger låga tilläggskostnader.
  • Enkel att bygga in i befintliga anläggningar tack vare kompakt utformning.
  • Kostnadsbesparing eftersom den rådande periferin kan bibehållas (montering i sensor eller brytare).
  • passar för ledningslängder på upp till 3 000 meter
Övervakning av möjliga ledningsfel och skydd mot inkoppling vid eventuella fel.

Den perfekta lösningen PLIDdys: egenskaper

  • kompakt konstruktion
  • enkel ombyggnad av befintliga anläggningar
  • PLIDdys kan integreras i t.ex. sensorn eller brytaren
  • den perfekta lösningen för säkra ledningar/anslutningar i kombination med utvärderingsenheten PNOZ e8.1p

Användningsexempel: ledningsövervakningen PLIDdys

  • Linbanor, skidliftanläggningar
  • Transportband i dagbrott eller gruvor
  • Tunnelborrmaskiner
  • Presslinjer
  • Åkattraktioner
  • Applikationer med kabelsläpkedjor
  • Sammanlänkade/förgrenade anläggningsdelar
Användningsexempel: ledningsövervakningen PLIDdys

Vårt utbud: PLIDdys