Sverige | svenska

Operatörspanelerna/operatörsterminalerna PMI – HMI med PMI

Moderna HMI:er för diagnostik, visualisering och styrning

Operatörspanelerna/operatörsterminalerna PMI – HMI med PMI

Med operatörspanelerna PMI (Pilz Human Machine Interface) kan du styra och övervaka de tekniska processerna. Vi har ett brett utbud – från enkla diagnostikenheter till operatörspaneler för krävande applikationer. Våra kompakta operatörspaneler ger dig högsta möjliga funktionalitet. De kan enkelt integreras i produktions- och automationsanläggningar.

Bra visualisering och diagnostik innebär även korta stilleståndstider och därmed bättre lönsamhet. En central roll i detta spelar diagnostiken av maskiner om ett fel inträffar. Genom att kombinera med Pilz-styrningar får du ett system som möjliggör snabba felsökningar vid störningar i produktionen.

Behöver du omfattande diagnostikfunktioner? Använd vårt diagnoskoncept PVIS eller visualiseringsprogramvaran PASvisu!

Snabböversikt över PMI-operatörspanelernas fördelar och egenskaper

  • kortare stilleståndstider och ökad lönsamhet för anläggningen
  • flexibel helhetslösning för visualisering med automationssystemet PSS 4000, SafetyNET p, Pilz Motion Control (PMC) och PNOZmulti
  • omfattande tillämpningsmöjligheter tack vare flera displaystorlekar och utrustningsvarianter
  • genomtänkt diagnostik- och visualiseringskoncept med programvarorna PASvisu och PVIS
  • ”made in Germany” – design, utveckling, konstruktion och tillverkning i Tyskland
  • optimal effekt och termiskt stabilt med moderna Low-Power RISC-processorer
  • tåliga mot vibrationer, damm och stänkvatten (framsida: IP65)
  • snabb dataöverföring via Ethernet-gränssnitt
  • Design, utveckling och tillverkning – Made in Germany
Snabböversikt över fördelarna med PMI-operatörspanelerna

Vårt produktutbud: Operatörspaneler