Sverige | svenska

Modulärt skyddsgrindssystem

Grinden. Systemet. Säkerheten.

Modulärt skyddsgrindssystem

Söker du en individuell skyddsgrindslösning som är perfekt anpassad till din applikation? Med vårt modulära skyddsgrindssystem kan du kombinera de enskilda komponenterna på ett flexibelt sätt utifrån dina krav.

Dra nytta av ekonomisk seriekoppling, snabb diagnostik, extra manöver- och knappanordningar samt nödöppning som tillval.

Lösningens kärna: passande skyddsgrindssensor/skyddsgrindsbrytare

Skyddsgrindssensor PSENslock

Skyddsgrindssensor PSENslock

Med de beröringsfria skyddsgrindssensorerna PSENslock får du säker skyddsgrindsövervakning med beröringsfri hållmagnet (500 eller 1 000 N) i en enda enhet. Med kombinationen av av säker lägesövervakning och processlösning kan PSENslock användas var som helst – upp till den högsta säkerhetskategorin – och lämpar sig dessutom för seriekoppling.

Mer information om PSENslock

Skyddsgrindssensor PSENmlock

Skyddsgrindssensor PSENmlock

Den säkra skyddsgrindssensorn PSENmlock ger med en hållkraft på 7 500 N säker förregling och låsning i en enda produkt. Låsningen blir möjlig med den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen. Därför passar brytaren framför allt till maskiner med farliga efterlopp där säker låsning upp till PL d eller PL e krävs.

Mer information om PSENmlock

Seriekoppling Safety Device Diagnostics

Diagnostik och seriekoppling med Safety Device Diagnostics

I kombination med Safety Device Diagnostics (SDD) kan enskilda brytare och grindar styras individuellt – utan kostsam kabeldragning i kopplingsskåp. SDD möjliggör dessutom en enkel och omfattande diagnostik för säkerhetsbrytarna och reducerar på så sätt stilleståndstider.

Nödöppning med PSENmlock

Maximal säkerhet tack vare valfri nödöppning

Som valfritt tillbehör kan två varianter av nödöppningen kombineras med alla varianter av PSENmlock: PSENml escape release ansluts till basmodulen med en stång, medan PSENml escape release cordset monteras på PSENmlock via en draglina.

Tillbehör grindhandtag

Ett passande grindhandtag för optimal säkring

Med grindhandtagen som är speciellt anpassade till skyddsgrindssystemet PSENmlock får du en lönsam lösning för säkring av skyddsgrindar. Oavsett om det gäller en sväng- eller skjutgrind: vi har grindhandtaget som du behöver. Dessutom har vi ett stort utbud av monteringstillbehör.

Den perfekta partnern: enkel styrning med knappenheten PITgatebox

Knappenhet PITgatebox

Knappenheten PITgatebox kan kombineras med både skyddsgrindssensorerna PSENslock och PSENmlock. Då får du även ytterligare manöver- och knappanordningar: från nödstoppsknappar och belysta tryckknappar till nyckelbrytare och nyckelknappar. PITgatebox finns tillgänglig i olika varianter och står emot chocker, vibrationer och kollisioner tack vare en robust kåpa i tryckgjuten tenn. Den smala kåpan sparar plats och kan användas på vanliga aluminiumprofiler.

Mer information om PITgatebox

Snabböversikt över fördelarna

  • individuell lösning för varje tillämpning
  • brett, modulärt utbud
  • många kombinationsmöjligheter
  • hög kvalitet tack vare certifiering enligt gällande säkerhetsstandarder
  • kan snabbt integreras i anläggningen
  • enkel användning, enkelt underhåll
  • säker och ekonomisk helhetslösning från ett och samma ställe
  • perfekt i samband med säker styrteknik från Pilz

Branschanvändning:

Vårt produktutbud: Modulärt skyddsgrindssystem