Sverige | svenska

Mekatroniska system Pirobotics

Mekatroniska system från Pilz – för effektiv människa-robot-interaktion enligt gällande standarder

Kärnan i mekatroniska system: kollisionsmätsatsen PROBms

Våra samlade erfarenheter inom områdena sensorteknik, styrteknik, driftteknik och manöver- och visualiseringssystem möts i de mekatroniska systemen. Där kan vi som automationsföretag och säkerhetsexperter erbjuda innovativa lösningar för robotteknik som hjälper dig på vägen till säkra robotapplikationer.

Den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver nya lösningar och ny teknik. Pilz ser till att människa och robot nu kan jobba ännu säkrare och ännu närmare varandra utan skyddsstaket emellan sig. Därför erbjuder vi den innovativa kollisionsmätsatsen PROBms för mekatroniska system.

PROBms används för att mäta kraft och tryck vid valideringen av människa-robot-interaktioner. Läs mer nu!

 

Mekatroniska system – fördelar

  • hög kompatibilitet med andra produkter och gränssnitt
  • sparar tid och pengar vid projekteringen
  • flexibel användning
  • uppfyller kraven i standarderna DIN EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
  • garanterat hög effektivitet tack vare Pilz-kundtjänst dygnet runt
Robotteknik

Användning av mekatroniska system

Vårt produktsortiment: Mekatroniska system