Sverige | svenska

Lösningar för linbanor

Säkert upp till toppen

Lösningar för linbanor

Linbanor på vintersportorter och i trafiksystem i städer kan inte längre tänkas bort som transportmedel. Vare sig det handlar om bergbanor, linbanor eller släpliftar så måste persontransporten i vartdera fallet vara säker.

Kabinbanor som "svävar" flera hundra meter över marken ställer enorma krav på säkerheten. När det gäller styrningsteknik satsar linbaneföretagen därför på felsäker PSS-styrningsteknik eller på automationssystemet PSS 4000 från Pilz.

Säkerhetsfunktionerna i och runt en kabinbana är många. Oavsett om det gäller

  • övervakning av positionen eller hållkraften hos kabinens klämanordning på vajern
  • övervakning av vajerns läge på masterna eller
  • säkerhetsfunktioner som regling av dörrar eller nödstopp i kabinen

Pilz säkerhetsstyrsystem garanterar högsta säkerhet.

Snabböversikt över fördelarna

  • Snabb och säker signalbehandling med hjälp av PSS-styrsystemet.
  • Felsäker styrning och övervakning av samtliga säkerhetsrelaterade funktioner enligt EN ISO 13849-1 resp. EN IEC 61508.
  • Det felsäkra styrsystemet PSSuniversal PLC övertar samtidigt standardstyrfunktionerna.

Vi ger dig gärna mer information om säkerhetsteknik för linbanor. Kontakta oss!