Sverige | svenska

Automation för järnvägsteknik – helt enkelt säkert!

Industriell säkerhetsteknik på järnvägsnivå

Säker transport i den digitala framtiden

Järnvägsteknik

Järnvägsbranschen förändras. Digitala och nätverksbaserade lösningar är framtiden innom järnvägsteknik. Med ökande digitalisering stiger också kraven på säkerheten. När många människor transporteras är säkerheten av största vikt. Vi vet vad som krävs för framtidssäkra och säkra styrsystem inom järnvägsteknik: de måste vara ekonomiska, enkla och pålitliga.
Vi ger dig säkerhet längs hela järnvägssträckan. t.ex. vid växlar, järnvägsövergångar, signal- och styrteknik, ställverk, osv. Inom järnvägstekniken använder vi vårt automationssystem PSS 4000-R(ail). Systemet uppfyller kraven från CENELEC, är robust mot elektromagnetiska störningar, extrema temperaturer och mekanisk belastning. Fri fart för säkra järnvägstillämpningar upp till SIL4!

Lösningar för järnvägsteknik

Därför är Pilz din självklara partner i järnvägsbranschen:

  • Stöd från utveckling och programmering till införande
  • Individuell rådgivning för behovsorienterade lösningar
  • Mångårig erfarenhet inom säker järnvägsteknik
  • Solid kunskap om järnvägsspecifika standarder
  • Tätt sammankopplade med branschen
  • Stark innovationskraft
  • Vi finns på plats för dig över hela världen!
Partner för säker järnvägsteknik

Partner och referenser:

Pilz är medlem i:

Partner och referenser
Pilz är medlem i

Järnvägssäkerhetsteknik för alla järnvägstillämpningar

Med automationssystemet PSS 400-R får du den optimala lösningen för din järnvägsautomation! Med det här systemet moderniserar du gammal reläteknik lekande lätt! Otaliga järnvägstillämpningar kan övervakas säkert med systemet: järnvägsövergångar, signal- och styrteknik, växlar och ställverk.

Med ETCS (European Train Control System) kan vi utvärdera tågdetektorsignaler och överföra data till ställverk och ETCS-centraler. Vår Object Controller möjliggör säker nätverkskommunikation enligt EULYNX-standarden (RaSTA) Med automationssystemet PSS 4000-R från Pilz ligger du alltid steget före! Pilz är din specialist för tågautomation!

Kontakta oss nu!

Personliga data


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om sekretesskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke (det räcker med ett e-postmeddelande). Jag godkänner att Pilz lagrar och använder mina uppgifter som anges ovan för att, även efter slutförd behandling av min förfrågan om produkter och tjänster skicka information från Pilz.

* Obligatoriskt fält