Sverige | svenska

Pressar

Säkerhetsteknisk utrustning, renovering och drift av pressar

Pressar

Tillförlitlig säkerhetsteknik för pressar bör inte bara vara flexibel och effektiv utan också ekonomisk. Vi hjälper dig med den säkerhetstekniska utrustningen och renoveringen av dina pressar och med att garantera säker drift. Som erfaren partner inom omformningsteknik hjälper Pilz dig vidnykonstruktion, ombyggnad och under maskinens hela livscykel, för att garantera pressarnas säkerhet.

Säkra pressar – med de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 är modulära säkerhetsstyrningar: det finns två basmoduler och många expansionsmoduler för olika användningsområden. Ministyrningarna är lätta att använda med hjälp av programvaruverktyget som kan konfigureras fritt. Du kan konfigurera såväl hårdvaran som de nödvändiga mjukvarufunktionerna direkt i verktyget.

Vi har utvecklat den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för övervakning av mekaniska pressar. Den används för aktivering av pressäkerhetsventiler men även andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt. PNOZ m EF 8DI2DOT har två säkerhetsutgångar och åtta digitala ingångar som du kan konfigurera en filtertid för. Dra nytta av korta cykeltider på 3 ms och korta reaktionstider på mindre än 8 ms. Du kan konfigurera dina pressäkerhetsfunktioner enkelt och snabbt med certifierade presskomponenter i PNOZmulti Configurator

Oavsett om det handlar om en ny eller en ombyggd press: Med en konstruktionsbredd på 22,5 mm får den nya pressmodulen plats i varje kopplingsskåp!

Mer information om ministyrningarna PNOZmulti 2!

Säkerhetslösningar och -koncept för alla slags pressar

Vi erbjuder lösningar för alla slags pressar från handmanövrerade enmansarbetsplatser till fullständigt automatiserade presslinjer. För särskilda krav inom presstekniken har Pilz utvecklat ett elektroniskt programverk som i kombination med automationssystemet PSS 4000 höjer produktiviteten och pressäkerheten. Särskilt för kantpressar erbjuder vi en ytterst produktiv lösning med det kamerabaserade skydds- och mätsystemet PSENvip.

Ombyggnad – förlänger produktiviteten för äldre pressar

Genom välplanerade och väl genomförda ombyggnader av pressar utrustar våra experter även äldre pressmodeller med den senaste elektro-, styr- och säkerhetstekniken. Excenter- eller hydraulikpressar sig utmärker exempelvis genom en lång livslängd tack vare fast grund och robust mekanik. Efter ombyggnaden kan de uppfylla kraven på pressäkerhet, produktivitet och kvalitet i ytterligare 10 till 20 år.

Era fördelar för pressäkerheten

Vår lösning för pressäkerhet

  • Säkerhet för människa och maskin kombinerat med fortsatt hög tillgänglighet och flexibiliteten
  • Högre produktivitet med optimerade arbetsförlopp och den senaste styr- och sensortekniken
  • Kortare stilleståndstider och färre driftstopp
  • Tjänster under maskinens hela livscykel: från riskbedömning via CE-certifiering till särskilda användarutbildningar
  • Godkända säkerhetskoncept enligt internationella normer och standarder.

Nedladdning

Läs mer i informationsbladen om våra tjänster för pressar och metallbearbetning. Där får du veta vad vi erbjuder inom området för utrustning, renovering och drift av pressar.

Har du fler frågor? Kontakta oss!